概要
説明
GaAs発光ダイオードとNPNシリコンフォトトランジスタをプラスチックSSOPに収めた光結合型アイソレータで、高密度用途に対応し、優れたコストパフォーマンスを実現した製品です。
外光を遮断するシールド効果を持つパッケージです。
特長
- 高絶縁耐圧(BV = 2,500 Vr.m.s.)
- 小型・薄型パッケージ (4、16ピンSOP、ピンピッチ1.27mm)
- 高コレクタ・エミッタ間電圧 (VCEO: 80 V)
- テープ製品の注文番号:PS2801C-1-F3、PS2801C-4-F3
- 鉛フリー対応製品
- 安全規格
UL認定:UL1577、単一保護
CSA認定:CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1、基本絶縁
BSI認定:BS EN 62368-1、基本/補助絶縁
(PS2801C-1のみ)
VDE認定:DIN EN 60747-5-5(オプション)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.01 MB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 190 KB | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 163 KB 英語 | |
カタログ | PDF 8.71 MB 英語 , 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
8 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。