RXマイコンは、EthernetやUSB、CANなどの標準的なコネクティビティの他、市場要求に応じ、産業用ネットワークなどの特殊用途にも対応可能な機能を保有したマイコンを随時ラインアップ。
これに加え、昨今のIoT化に伴い高いセキュリティを実現するTrusted Secure IPなどといった高セキュリティ機能も搭載し、安全性と機密性を守りつつ、要求に合った通信を実現します。
スペック一覧:
Ethernet | USB (Host/Function) | Bluetooth | その他コネクティビティ | CPU | メモリ | その他 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EtherCAT (ch) | IEEE1588 | Ethernet | チャネル数 (ch) | CAN (ch) | CAN FD | UART (ch) | SPI (ch) | I2C/I3C (ch) | SDホスト/SDスレーブ (ch) | 動作周波数 (MHz) | フラッシュ (KB) | SRAM (KB) | データフラッシュ (KB) | セキュリティ (Trusted Secure IP) | |||
スピード (High/Full/Low) | |||||||||||||||||
RX72M | 2 | Y | 2 | 1 | -/1/1 | — | 3 | — | 13 | 16 | 16/0 | 1/- | 240 | 4096 | 1024 | 32 | Y |
RX72N | — | Y | 2 | 1 | -/1/1 | — | 3 | — | 13 | 16 | 16/0 | 1/- | 240 | 4096 | 1024 | 32 | Y |
RX66N | — | — | 1 | 1 | -/1/1 | — | 3 | — | 13 | 16 | 16/0 | 1/- | 120 | 4096 | 1024 | 32 | Y |
RX671 | — | — | — | 2 | -/2/2 | — | 3 | — | 13 | 16 | 16/0 | 1/- | 120 | 2048 | 384 | 8 | Y |
RX660 | 0 | — | 0 | 0 | -/-/- | — | 1 | 1 | 15 | 16 | 17/0 | -/- | 120 | 1024 | 128 | 32 | — |
RX65N | — | — | 1 | 1 | -/1/1 | — | 2 | — | 13 | 16 | 15/0 | 1/1 | 120 | 2048 | 640 | 32 | Y |
RX651 | — | — | — | 1 | -/1/1 | — | 2 | — | 13 | 16 | 15/0 | 1/1 | 120 | 2048 | 640 | 32 | Y |
RX71M | — | Y | 2 | 2 | 1/2/2 | — | 3 | — | 13 | 11 | 11/0 | 1/- | 240 | 4096 | 512 | 64 | — |
RX64M | — | Y | 2 | 2 | -/2/2 | — | 3 | — | 13 | 10 | 11/0 | 1/- | 120 | 4096 | 512 | 64 | — |
RX66T | — | — | — | 1 | -/1/1 | — | 1 | — | 7 | 8 | 8/0 | — | 160 | 1024 | 128 | 32 | Y |
RX26T | — | — | — | 0 | -/-/- | — | 1 | 1 | 7 | 9 | 8/1 | -/- | 120 | 512 | 64 | 16 | Y |
RX23W | — | — | — | 1 | -/1/1 | Y | 1 | — | 4 | 5 | 5/0 | 1/- | 54 | 512 | 64 | 8 | Y |
RX231 | — | — | — | 1 | -/1/1 | — | 1 | — | 7 | 8 | 8/0 | 1/- | 54 | 512 | 64 | 8 | Y |
RX23E-A | — | — | — | 0 | -/-/- | — | 1 | — | 4 | 8 | 8/0 | -/- | 32 | 256 | 32 | 8 | — |
RX23E-B | — | — | — | 0 | -/-/- | — | 1 | — | 7 | 8 | 8/0 | -/- | 32 | 256 | 32 | 8 | — |
RX113 | — | — | — | 1 | -/1/1 | — | — | — | 8 | 9 | 9/0 | — | 32 | 512 | 64 | 8 | — |
RX130 | — | — | — | 0 | -/-/- | — | — | — | 7 | 8 | 8/0 | — | 32 | 512 | 48 | 8 | — |
RX140 | — | — | — | 0 | -/-/- | — | 1 | — | 6 | 7 | 7/0 | — | 48 | 256 | 64 | 8 | — |
*When SCI simplified communications function is used
評価ボード/スタータキット
- ルネサス製
- パートナー製:RXファミリ パートナーベンダー製品 (PDF | English, 日本語)