ルネサスは、4チャンネルの車載用HDリンク(AHL)を備え、SVM(サラウンドビューモニタ)を使用したフルデジタルクラスタソリューションを実現します。

安価なアナログケーブル及びコネクタ、特にAHLで使用されるツイストペアコネクタを使用することで、同軸コネクタと比較してコストを30%削減可能です。

このシステムのメリット:

  • デジタル伝送と比べて遅延が無く、優れた画質が実現可能
  • R-Car M3用に検証されたPMICにより、お客様の開発期間及びコストを削減
  • R-Car M3及び PMICは ISO26262 ASIL Bに準拠
画像
Full Digital Cluster Solution with AHL

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
車載HDリンク(AHL)      
4-Channel AHL
(Under Development)
MIPI-CSI2出力付き4チャンネル車載用ハイディフィニション リンクデコーダ 営業お問い合わせ 営業お問い合わせ
RAA279971 車載用ハイディフィニション リンクエンコーダ データシート 購入/サンプル
       
クロックジェネレータ      
5P35023 VersaClock® プログラマブルクロックジェネレータ データシート 購入/サンプル
5P49V60 車載用 VersaClock® 6E プログラマブルクロックジェネレータ データシート 購入/サンプル
       
パワーマネジメントIC(PMIC)      
Camera PMIC
(Under Development)
4ch車載カメラPMIC (機能安全対応) 営業お問い合わせ 営業お問い合わせ
RAA271000 車載アプリケーション向け汎用SoC PMIC データシート 営業お問い合わせ
       
プレレギュレータ      
RAA271050 車載用4A、高効率同期整流型降圧レギュレータ データシート 営業お問い合わせ
       
システムオンチップ (SoC)      
R-Car M3 ミディアムクラスの車載コンピューティングシステムに最適な自動車用SoC ユーザーズマニュアル 営業お問い合わせ
       
VSP LCDコントローラ      
RAA278842 デュアルチャネルLVDS/OpenLDIパネルインターフェース、独立型MIPI-CSI2インターフェースを備えたLCDビデオプロセッサ データシート 購入/サンプル
RAA278843 疑似BT.656出力LCDビデオプロセッサ データシート 購入/サンプル