パワーマネジメント

Renesas' proprietary modulation scheme and algorithms allow the highly integrated buck-boost controllers to achieve the high reliability performance required for battery-powered equipment. Our bidirectional buck-boost controllers eliminate extra sensing circuitry and offer customers a robust feature-set that maintains battery health and superior power utilization.

ドキュメント

タイトル 分類 降順で並び替え 日付
PDF509 KB
アプリケーションノート
PDF397 KB
アプリケーションノート
PDF3.51 MBEnglish
カタログ
ホワイトペーパー
ホワイトペーパー
ホワイトペーパー
PDF846 KB
ホワイトペーパー
PDF439 KB 简体中文
ホワイトペーパー
PDF320 KB
ホワイトペーパー
 

ビデオ&トレーニング

High-Performance 80V Buck-Boost and Dual-Phase Controllers

A brief overview of the highest-performance 80V DC/DC controllers and why they are the best solutions for data center servers, 48V telecom and rugged industrial equipment designs that require extra voltage margin.