降圧コンバータは、ステップダウンコンバータとも呼ばれ、電圧の降下と電流の上昇を行うDC/DCパワーコンバータです。 電源電圧が、VINより高いとき、コンバータにより電圧を下げます。 一般に、降圧コンバータは、最小の外付け部品で効率的なソリューションを提供します。

低電力のリニア・レギュレータと高効率のスイッチング・レギュレータのどちらがお客様の開発に適しているでしょうか。 リニア・レギュレータとスイッチング・レギュレータについての詳細をご覧ください。

カテゴリ

降圧コントローラ(外付けFET)

シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力ステップダウンコントローラ

降圧レギュレータ(FET内蔵)

電圧の降圧により電流の増加を行うDC/DC電力コンバータ

プロダクトセレクタ: ステップダウン(降圧)

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ホワイトペーパー PDF 1.07 MB
ホワイトペーパー PDF 468 KB
ホワイトペーパー PDF 526 KB
ホワイトペーパー PDF 322 KB 简体中文
ホワイトペーパー PDF 378 KB
ホワイトペーパー PDF 431 KB 简体中文
アプリケーションノート PDF 279 KB
7 items

ビデオ&トレーニング

High-performance 80V Dual-phase Buck and Boost Controllers for GaN FETs

An overview of the industry’s first high-performance 80V dual-phase buck and boost controllers optimized to drive GaN FETs. With high efficiency, tight load regulation and current sharing, these devices deliver ideal power solutions for industrial automation, telecommunications, medical and automotive applications.