ルネサスの耐放射線特性プラスチックパッケージ パワーマネジメント IC(PMIC)は、より小さなPCBフットプリントでの信頼性の高いスクリーニングと放射線保証が要求されるアプリケーションに電力を供給し、対応するように設計されています。 これらにはミッションクリティカルなアプリケーションが含まれ、地球低軌道(LEO)、地球中軌道(MEO)または静止軌道(GEO)高度である可能性があります。 これには設計でPCB面積の削減を求める従来の衛星、あるいはGEOの運用を対象とする小型衛星が含まれます。 これらの製品はLEO小型衛星や星座のミッションクリティカルなアプリケーションにもぴったりです。

ルネサスの耐放射線特性プラスチックパッケージのパワーマネジメント ICテクノロジにはスイッチングレギュレータ、一体型ローサイドドライバを備えた窒化ガリウム(GaN)FETが含まれます。

ルネサスの最新の耐放射線特性製品とリソースに関する情報については、四半期ごとに発行される耐放射線特性に関するニュースレターにサインアップしてください

航空宇宙および過酷環境

カテゴリ

耐放射線特性プラスチック スイッチングレギュレータ

クラス最高のSET性能を実現するMOSFET内蔵同期整流型降圧レギュレータ

耐放射線特性プラスチック製GaN FET

様々なミッション向けDC/DC電源に使用されるGaN FETドライバ

ドキュメント

タイトル 分類 日付 昇順で並び替え
PDF4.89 MB
カタログ
PDF230 KB
技術概要
PDF533 KB
ホワイトペーパー

ビデオ&トレーニング

Radiation-Tolerant Plastic-Package ICs Overview

Learn about Intersil's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.