ルネサスの電源管理用IC (PMIC)は、ホストシステムの電源要件に関連するさまざまな機能を実行する集積回路です。PMICは、次の機能の組み合わせを内蔵しています:DC/DC変換、バッテリ充電、線形レギュレーション、電源シーケンシング、およびその他のシステム電源機能。
ルネサスの電源管理用IC (PMIC)は、ホストシステムの電源要件に関連するさまざまな機能を実行する集積回路です。PMICは、次の機能の組み合わせを内蔵しています:DC/DC変換、バッテリ充電、線形レギュレーション、電源シーケンシング、およびその他のシステム電源機能。
タイトル | language | 分類 | 形式 | サイズ | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーションノート、ホワイトペーパー | ||||||
How to Improve DC/DC Converter Performance with Phase Shifting Time Delay | – | ホワイトペーパー | 531 KB | |||
Five Easy Steps to Create a Multi-Load Power Solution | – | ホワイトペーパー | 846 KB | |||
その他資料 | ||||||
産業オートメーション カタログ | English, 简体中文 | カタログ | 8.71 MB | |||
産業用パワーマネジメント カタログ | English | カタログ | 4.98 MB |
Topology [Rail 1] | Outputs (#) | Phases (Max) | Control Type | Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | Input Voltage (Max) [Rail 1] (V) | Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | Output Current (Max) [Rail 1] (A) | Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | IQ [Rail 1] (µA) | Peak Efficiency (%) | POR | SYNCH Capability | Qualification Level | Lead Count (#) | Pkg. Type | iSim Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triple Output Power Management IC | Buck | 3 | 4 | Current Mode | 2.5 | 5.5 | 0.3 | 2 | 2000 - 6000 | 90 | はい | はい | Standard | 54 | WLCSP-TKCURDL | |||
Triple Output Power Management IC for Industrial and Computing Applications | Buck | 3 | 4 | Current Mode | 2.7 | 5.5 | 0.3 | 2 | 10 | 2000 | 95 | はい | はい | Standard | 0 | はい | ||
Quad Output Power Management IC | Buck | 4 | 4 | Current Mode | 2.5 | 5.5 | 0.3 | 2 | 2000 - 6000 | 90 | はい | はい | Standard | 54 | WLCSP-TKCURDL | |||
Quad Output Power Management IC for Industrial and Computing Applications | Buck | 4 | 4 | Current Mode | 2.7 | 5.5 | 0.3 | 2 | 5 | 2000 | 95 | はい | はい | Standard | 0 | はい | ||
Triple Output PMIC with I²C Interface | Buck | 4 | Current Mode | 2.5 | 5.5 | 0.3 | 10 | 10 | 2000 - 6000 | 94.7 | はい | はい | Standard | 35 | WLCSP-TKCURDL | |||
Quad Output PMIC with I²C Interface | Buck | 4 | Current Mode | 2.5 | 5.5 | 0.3 | 2 | 10 | 2000 - 6000 | 94.7 | はい | はい | Standard | 35 | WLCSP-TKCURDL | |||
Triple Output Power Management IC | Buck | 3 | Current Mode | 2.5 | 5.5 | 0.3 | 2 | 8 | 4000 | 93 | はい | はい | Standard | 42 | WLCSP-TKCURDL | |||
Quad Output Power Management IC | Buck | 4 | Current Mode | 2.5 | 5.5 | 0.3 | 2 | 4 | 4000 | 93 | はい | はい | Standard | 42 | WLCSP-TKCURDL | |||
Dual/Single Output Power Management IC | Buck | 2 | 2 | Current Mode | 2.5 | 5.5 | 0.3 | 2 | 20 | 2000 | 94 | はい | はい | Standard | 54 | WLCSP-TKCURDL | ||
Dual/Single Output PMIC with 12-Bit Telemetry ADC | 35 | TFBGA | ||||||||||||||||
3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface | Buck | 4 | 1 | Current Mode | 2.3 | 5.5 | 0.8 | 5.5 | 0.8 | 3000 | 50 | 92 | はい | Standard | 16 | TQFN | ||
3MHz Dual 1.5A Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface | Buck | 4 | 1 | Current Mode | 2.5 | 5.5 | 0.8 | 5.5 | 1.5 | 3000 | 50 | 87 | はい | Standard | 16 | TQFN | ||
3MHz Dual 1500mA Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs | Buck | 4 | Current Mode | 2.5 | 5.5 | 0.9 | 3.3 | 1.5 | 2600 - 3400 | 50 | 92 | Standard | 16 | TQFN |