入力側にGaAlAs発光ダイオードを使用し、出力側にフォトダイオード、信号処理回路、高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光ICを用いた高速 フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMR)、大電流、高速スイッチングを実現し、IGBTおよびパワーMOS FETのゲート駆動用に最適です。

[注意]

当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。
データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付 降順で並び替え
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Photocouplers Applications Note アプリケーションノート PDF 957 KB
その他資料
フォトカプラ セレクションガイド English カタログ PDF 5.12 MB
フォトカプラ カタログ English カタログ PDF 2.83 MB
アナログIC & ディスクリート カタログ English カタログ PDF 6.48 MB
産業オートメーション カタログ English, 简体中文 カタログ PDF 8.71 MB