電力線通信(PLC)はマーケット上で急成長中の分野です。ルネサスの第三世代電力回線通信モデムソリューションはこの市場をリードしていますが、このPLCをIoT分野にどう応用すべきか、その一つの例を示しています。この応用事例においてRL78/I1C(MCU)は、AC電源ラインの電圧/電流/相を測定するために使用されています。その測定データは、PLCによってRL78/G13(MCU)を経由し、CPX3(SoC)モデムとISL15110 PLCラインドライバに送信されます。これらのデバイスは降圧レギュレータISL85415を備えています。フォトカプラも、ゼロ交差を検出し、CPX3を潜在的な電圧スパイクから保護するために使用されます。

主な機能:

  • PRIME 1.3.6/1.4およびG3など、主要なPLCプロトコルを利用可能
  • PLC(ISL15110ラインドライバと組み合わされたCPX3 PLCモデム)用の2チップソリューション
  • 低消費電力設計により、小さな筐体スペースで高効率に稼働
  • スマート電気メータ市場のニーズに合わせて設計されたRL78/I1C
  • PS2561F-1(フォトカプラ)が5000Vrmsの絶縁電圧と高速スイッチングを実現

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロコントローラ      
RL78/G13 低消費電力、高集積汎用マイクロコントローラ RL78/G13ハードウェアユーザーズマニュアル 特定のデバイスの選択
RL78/I1C 高精度スマート電気メータ用マイクロコントローラ RL78/I1Cハードウェアユーザーズマニュアル 特定のデバイスの選択
       
モデムIC      
R9A06G037 高性能かつ狭帯域の電力線通信用モデムIC データシート 営業問い合わせ
       
降圧レギュレータ      
ISL85415 広範なVIN 500mA同期整流型降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
PLCラインドライバ      
ISL15110 PLC MIMOラインドライバ データシート 購入/サンプル
       
フォトカプラ      
PS2561FL-1 DC入力/シングルトランジスタ出力フォトカプラ データシート 購入/サンプル
       

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード