画像
PLC(Power Line Communication)は、電力線を通信媒体とする通信方式です。給電網を通信網として利用することで、安価かつ早期に、システムを構築できます。このため、PLCはスマート社会を実現するスマートメータ(AMI)、HEMS、BEMSや太陽光パネル監視システムにおける通信手段として利用されています。通信媒体としては、AC(交流)電源ラインだけでなくDC(直流) 電源ラインも利用可能です。
ルネサスPLCモデムICの利点
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
シングルポートPLC差動ラインドライバ | PLC Line Drivers | -40 to +85°C | QFN | 24 | 4.0 x 5.0 x 0.90 | 1.861 |
Single Port, PLC Differential Line Driver | PLC Line Drivers | -40 to +85°C | QFN | 24 | 4.0 x 5.0 x 0.90 | 1.861 |
Power Line Communication (PLC) | PLC Line Drivers | -40 to +85°C | MSOP-EP, QFN | 10, 16 | 3.0 x 3.0 x 0.00, 4.0 x 4.0 x 0.90 | 2.277 |
Power Line Smart Transceiver | PLC Smart Transceivers | -40 to +85°C | TSSOP | 38 | 9.60 x 6.40 x 1.20 | |
狭帯域向け電力線通信(Narrow Band PLC)用モデムIC | PLC Modem ICs | -40 to +85°C | QFN | 64 | 9 x 9 x 0.90 | |
高速通信対応狭帯域向け電力線通信(Narrow Band PLC)用モデムIC | PLC Modem ICs | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | QFN | 40 | 6 x 6 x 0.9 | 3.845 |
|
長距離、高速化コミュニケーションを実現する電力線通信技術(PLC) | ブログ | 2021年11月30日 |
電力線通信の応用を広げる、高速かつ長距離通信を実現した電力線通信モデムICを発売 | ニュース | 2021年11月30日 | |
|
Renesas Launches its First Hybrid Reference Platform Combining Power Line Communication and Sub-GHz Radio | ブログ | 2021年11月1日 |
|
CPX3 – The First Powerline Solution with a PRIME 1.4 Certification Supporting Security Profiles and Backward Compatibility | ブログ | 2021年8月20日 |
|
CPX3 Goes “G3-PLC Hybrid” | ブログ | 2021年8月10日 |
ルネサスの電力線通信(PLC)用IC、パナソニックの照明制御システムに採用 | ニュース | 2020年3月26日 |