ISL81401EVAL1Z

40V 同期昇降圧コントローラ評価ボード

概要

ISL81401EVAL1Z 評価ボードは、外部ソフトスタート、独立したイネーブル機能、UV/OV/OC/OT 保護機能を備えた 40V 高電圧同期整流型昇降圧コントローラ ISL81401 を装備しています。 100kHz 〜 600kHz まで設定可能なスイッチング周波数は、インダクタを最適化するのに役立ちます。また、強力なゲートドライバは、昇降圧出力に対して最大 20A を供給します。

主な機能

  • 幅広い入力電圧: 6V ~ 40V
  • 双方向動作
  • パルスをスキップする DEM 動作の軽負荷時でも高効率動作
  • プログラム可能なソフトスタート
  • オプションの DEM/PWM 動作
  • オプションの CC/HICCUP OCP 保護
  • ソフトスタートによるプリバイアス出力をサポート
  • PGOOD インジケータ
  • OVP/OTP/UVP 保護
  • 出力からの逆方向バイアスによる効率向上

アプリケーション

  • バッテリバックアップ
  • 電源:USB Type-C、充電器
  • バッテリ駆動の産業用電子機器
  • 自動車関連市場
  • 冗長電源
  • ロボットやドローン
  • 医療機器
  • セキュリティ監視

ISL81401VAL1Z Buck-Boost Controller Evaluation Board

ISL81401VAL1Z評価ボード

関連製品

ISL81401

関連ビデオ

6:41
Renesas introduces the ISL81601 and ISL81401 true bidirectional controllers that sense peak current at both ends.
6:41
Renesas introduces the ISL81601 and ISL81401 true bidirectional controllers that sense peak current at both ends.
6:41
Renesas introduces the ISL81601 and ISL81401 true bidirectional controllers that sense peak current at both ends.

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL81401EVAL1Z 量産中 Renesas $175.00 1 40V Synchronous Buck-Boost Controller Evaluation Board 15 Mouser -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。