概要

EK-RA4W1 評価キットを使用すると、RA4W1 MCUグループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

主な機能

MCU ネイティブ ピン アクセス

  • R7FA4W1AD2CNG MCU
  • 48MHz、Arm Cortex®-M4 コア
  • 512KBフラッシュメモリ、96KB SRAM
  • 56ピン、QFNパッケージ
  • MCUヘッダ:28ピン×2
  • MCU 電流測定ポイント

エコシステムおよびシステム制御アクセス

  • USB Full Speed デバイス
  • USBデバッギングを通した5V入力
  • オンボードデバッグ (Segger J-Link®)
  • 1つのDigilent PmodTM (SPI)
  • ユーザ LED
  • メカニカル ユーザボタン
  • MCU ブート構成ジャンパ
  • Arduino™ UNOコネクタ

キット同梱品

  • EK-RA4W1 ボード

はじめに

クイックスタート:サンプルプロジェクトを実行する

  1. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J11) を介してEK-RA4W1 ボードの電源を入れます。緑色の電源 LED が点灯します。
  2. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、赤いユーザ LED が点滅し始めます。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA4W1 クイックスタートガイドを参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA4W1 クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める – RA4W1 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、あらかじめ多数用意されているサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の第一歩としてお役立て下さい。。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA4W1 ボードを利用し、エコシステム アドオンを選択してください。
  2. カスタムハードウェアを構築する – EK-RA4W1 デザイン パッケージで提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。
 

認証

免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA4W1 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

EK-RA4W1 MCU 評価キット(ボックス付)

EK-RA4W1 MCU 評価キット(ボックス付)

EK-RA4W1 MCU 評価キット:上面図

EK-RA4W1 MCU 評価キット:PCB上面図

2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。
2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。
2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。

関連ビデオ

3:06
ルネサスの32ビットMCU製品である「RA」ファミリは主に、次世代のセキュアなIoT機器を設計いただくために開発されました。
2:15
RAファミリに対応する様々な「RA Ready」パートナーソリューションのご紹介
2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。
4:54
RA6M3グループ用の評価キットEK-RA6M3を活用して、IoT機器と組込みシステムの開発を加速させましょう。
3:06
ルネサスの32ビットMCU製品である「RA」ファミリは主に、次世代のセキュアなIoT機器を設計いただくために開発されました。
2:15
RAファミリに対応する様々な「RA Ready」パートナーソリューションのご紹介
2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。
4:54
RA6M3グループ用の評価キットEK-RA6M3を活用して、IoT機器と組込みシステムの開発を加速させましょう。
3:06
ルネサスの32ビットMCU製品である「RA」ファミリは主に、次世代のセキュアなIoT機器を設計いただくために開発されました。
2:15
RAファミリに対応する様々な「RA Ready」パートナーソリューションのご紹介
2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。
4:54
RA6M3グループ用の評価キットEK-RA6M3を活用して、IoT機器と組込みシステムの開発を加速させましょう。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
RTK7EKA4W1S00000BJ 量産中 Renesas call 1 Evaluation Kit for RA4W1 MCU Group 47 Digi-Key -
38 Mouser

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。