低消費電力、小型化、機能統合は、現代の民生用電子機器の主なトレンドです。 AnalogPAK製品は、これらの要件を全て満たしています。
オペアンプのような高性能アナログ・ブロックを内蔵し、顧客定義の論理関数で構成・制御することで、さまざまなWake/Sleepシナリオを実装したり、精度を向上させることができます。 すべてのマクロセルは、共通のアナログおよびデジタル・コンポーネントの高集積レベルを達成するために、1つのICにまとめられています。
対象アプリケーション
- ガスセンサ用アナログ・フロントエンド
- ブリッジセンサ用アナログ・フロントエンド
- オフセットおよびゲイントリム付き計装アンプ
- 調整可能なアナログフィルタ
- フォトダイオード用アナログ・フロントエンド
- 周波数トリム付き三角波発生器
- 応力センサ(抵抗値変化)によるボタン置き換え
- 可変閾値による熱保護
- その他のサイズ/価格が重要なアナログ回路
AnalogPAKアプリケーションノートをご覧ください。