画像
ルネサスの正負のホットスワップ・コントローラは、電源開発者の長期にわたりシステムの信頼性を高めるという要件を可能にします。 当社のホットスワップ・コントローラには、IntelliTrip™(過電流状態の程度に応じたデュアル応答)、電流調整期間、負荷電流監視、統合チャージポンプなどの高度な機能が搭載されており、ホットスワップ・アプリケーションに最適です。
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
Single, Double or Triple-Output Hot Plug™ Controller | Hot Swap/Hot Plug Controllers | 0 to +70°C | SOT23 | 5 | 2.9 x 1.7 x 0.00 | 1.333 |
Power Distribution Controllers | Hot Swap/Hot Plug Controllers | 0 to +70°C | SOICN | 8 | 4.9 x 3.9 x 0.00 | 2.658 |
12V Power Distribution Controllers | Hot Swap/Hot Plug Controllers | -40 to +85°C, 0 to +70°C | SOICN | 8 | 4.9 x 3.9 x 0.00 | 2.672 |
Negative Voltage Hot Plug Controller | Hot Swap/Hot Plug Controllers | -40 to +85°C, 0 to +70°C | SOICN | 8 | 4.9 x 3.9 x 0.00 | 3.111 |
High Voltage ORing MOSFET Controller | Oring FET Controllers | -40 to +85°C | QFN, TSSOP | 16, 20 | 5.0 x 4.4 x 0.00, 5.0 x 5.0 x 0.65 | 4.336 |
Low Voltage ORing FET Controller | Oring FET Controllers | -40 to +125°C | DFN, MSOP | 8 | 3.0 x 3.0 x 0.00, 3.0 x 3.0 x 0.90 | 1.866 |
Dual Power Distribution Controller | Hot Swap/Hot Plug Controllers | 0 to +70°C | SOICN, TSSOP | 14, 16 | 5.0 x 4.4 x 0.00, 8.7 x 3.9 x 0.00 | 3.436 |
デュアルUSBポート電源コントローラ - 商用温度範囲0℃~+70℃をカバー | Hot Swap/Hot Plug Controllers | 0 to +70°C | DFN, SOICN | 8 | 3.0 x 3.0 x 0.90, 4.9 x 3.9 x 0.00 | 1.377 |
デュアルUSBポート電源コントローラ – 産業用温度範囲(-40℃~+85℃)をカバー | Hot Swap/Hot Plug Controllers | -40 to +85°C | DFN, SOICN | 8 | 3.0 x 3.0 x 0.90, 4.9 x 3.9 x 0.00 | 1.216 |
USBポート電源コントローラ - 産業用温度範囲(-40℃~+85℃)をカバー | Hot Swap/Hot Plug Controllers | -40 to +85°C | SOICN | 8 | 4.9 x 3.9 x 0.00 | 1.216 |