IDTのルネサスへの統合は、お客様に最適のメモリ・ポートフォリオを提供するものとなります。ルネサスはSRAM分野で40年にもわたる実績を積み重ねており、低消費電力製品から高速/超高速製品まで多岐にわたる製品系列を取り揃えております。一般産業および通信分野等において、業界標準ともいうべき高い信頼性を有する製品とその長期安定供給を継続しています。

ルネサスEEPROMは、最新のMONOS メモリ技術、 CMOS プロセスおよび低電圧回路技術を採用し、低電源電圧動作・低消費電力・高速動作・ 高信頼性を実現しています。

ルネサスは新機能メモリとして、シリアルインターフェースとしては業界最大のメモリ容量を誇るMRAM(magneto resistive random-access memory)製品を提供してまいります。

またルネサスは、FIFOとマルチポート・メモリーの分野の主要サプライヤであり、多岐にわたる製品を包括的に提供しています。FIFO向けには、350種以上の同期/非同期/双方向製品を用意しています。それらを使用することにより、チップ間通信に使用するプロトコルにおけるレート・マッチング、バッファリング、バス・マッチングといった問題を解決することができます。
マルチポートメモリー向けには、150種以上の非同期/同期デュアルポート製品、4ポート製品、バンク切り替えが可能なデュアルポート製品を用意しています。

さらにルネサスは、メモリインタフェースICの主要サプライヤでもあります。タイミング要件の厳しいDIMMやメモリーインタフェースアプリケーションに向けて、JEDECに準拠するゼロ遅延PLLクロックドライバ(バッファ)やレジスタを提供しています。
また、高性能で低電圧動作のロジックICやバススイッチICも用意しています。

注目の製品

 

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 降順で並び替え 日付
その他資料
EEPROM製品アウトライン English 概要 PDF 1.65 MB
汎用SRAM製品アウトライン English 概要 PDF 1.65 MB
One-Renesas Memory Solutions Brochure カタログ PDF 4.30 MB
MRAM Family Overview 概要 PDF 1.20 MB
Memory Multiplexer Family Overview 概要 PDF 807 KB
IDT Specialty Memory Products Overview 概要 PDF 890 KB
Military and Aerospace Product Overview 概要 PDF 603 KB
Switching and Bridging Solutions 概要 PDF 1.24 MB
Best In Class FIFO Products 概要 PDF 1.82 MB
Worldclass SRAM Products 概要 PDF 2.56 MB
Multi-port Memory Products Overview 概要 PDF 3.89 MB
Advanced_Memory_Buffer_Flyer 製品概要 PDF 728 KB