画像
デジタル強化コードレス通信(DECT)1.9GHz干渉フリー周波数帯向けの当社のワイヤレスおよび音声ICソリューションは、課題を克服して、CMOSの利点をRFアプリケーションにもたらしました。
DECTアプリケーション向けのコンポーネントおよびモジュールソリューションを幅広く提供しています。 当社のコンポーネントのパワフルでフレキシブルなアーキテクチャと、TRB6、FFC、およびTelec認定の組み込みソフトウェア付きDECTモジュールにより、当社のDECTソリューションは最新の音声およびオーディオアプリケーションの多くで使用されています。
これらのアプリケーションを実現するために、お客様や多くの独立系専門デザインハウスと緊密に協力しています。
Device Functions |
Power Amplifier |
Radio DECT (6.0) |
Radio KDECT |
Radio JDECT |
Memory External |
Processor CPU MIPS (MIPS) |
Processor DSP MIPS (MIPS) |
I/O Type |
Charge Control |
Software Support |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||
SmartBeat™ Low-Power 1.9GHz DECT Evolution and Audio Solution | Single chip | 12 | はい | はい | はい | はい | 165 | 290 | 2x UART, 6 ch PDM, Dual PCM, GPIO, I2C, PCM, SPDIF, SPI and more... |
NiMH, Li-ion | Qamra DECT protocol stack |
Audio Voice Data Module | Module | 23 | はい | いいえ | はい | いいえ | 165 | 290 | PCM, SPI, UART, USB 2.0 | Li-ion | Flexible API Interface |
High Frequency DECT Transceiver in Standard CMOS Technology | Radio | 4 | はい | はい | はい | いいえ | Microwire | ||||
Fully integrated, monolithic DECT/CAT-iq processor ICs | Single chip | 25.5 | はい | はい | はい | はい | 80 | 80 | 2x I2C, 2x SPI, 2x UART, GPIO, Microwire, PCM and more... |
NiMH, Li-ion | No development stack |
Fully integrated, monolithic DECT/CAT-iq processor ICs | Single chip | 25.5 | はい | はい | はい | はい | 80 | 80 | 2x I2C, 2x SPI, 2x UART, GPIO, Microwire, PCM and more... |
NiMH, Li-ion | No development stack |
Fully integrated, monolithic DECT/CAT-iq processor ICs | Single chip | 25.5 | はい | はい | はい | はい | 80 | 80 | 2x I2C, 2x SPI, 2x UART, GPIO, Microwire, PCM and more... |
NiMH, Li-ion | No development stack |
Fully integrated, monolithic DECT/CAT-iq processor ICs | Single chip | 25.5 | はい | はい | はい | はい | 80 | 80 | 2x I2C, 2x SPI, 2x UART, GPIO, Microwire, PCM and more... |
NiMH, Li-ion | No development stack |
Fully integrated, monolithic DECT/CAT-iq processor ICs | Single chip | 25.5 | はい | はい | はい | はい | 80 | 80 | 2x I2C, 2x SPI, 2x UART, GPIO, Microwire, PCM and more... |
NiMH, Li-ion | No development stack |
コードレス音声モジュール | Module | 23 | はい | いいえ | はい | いいえ | 80 | 80 | PCM, SPI, UART | NiMH and Alkaline batteries | Flexible API Interface |
|
ワイヤレスコネクティビティがソリューションの鍵を握る | ブログ | 2023年12月20日 |