The 9DMU0141 is a member of IDT's SOC-Friendly 1.5 V Ultra-Low-Power (ULP) PCIe Gen1-2-3 family. It has integrated output terminations providing Zo=100 ohms for direct connection to 100 ohm transmission lines. The output has an OE# pin for optimal system control and power management. The part provides asynchronous or glitch-free switching modes.

特長

  • LP-HCSL output w/integrated terminations; saves 4 resistors compared to standard HCSL output
  • 1.5 V operation; 11 mW typical power consumption
  • Selectable asynchronous or glitch-free switching; allows the mux to be selected at power up even if both inputs are not running, then transition to glitch-free switching mode
  • Spread spectrum compatible; supports EMI reduction
  • OE# pin; supports DIF power management
  • HCSL differential inputs; can be driven by common clock sources
  • 1 MHz to 167 MHz operating frequency
  • Space-saving 3x3 mm 16-pin VFQFPN; minimal board space

tune製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Active VFQFPN 16 I はい Tray
Availability
Active VFQFPN 16 I はい Reel
Availability

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
star 9DMU0141 Datasheet データシート PDF 200 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-891 Driving LVPECL, LVDS, CML, and SSTL Logic with IDT Universal Low-Power HCSL Outputs アプリケーションノート PDF 480 KB
AN-879 Low-Power HCSL vs Traditional HCSL アプリケーションノート PDF 235 KB
AN-843 PCI Express Reference Clock Requirements アプリケーションノート PDF 1.90 MB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
PCN / PDN
PCN# : PCN200016 Change Shipping Media on Select Package 製品変更通知 PDF 2.97 MB
PCN# : TB1912-02(R1) Convert Shipping Media
from Tube or Tray to Cut Reel
製品変更通知 PDF 5.71 MB
PCN# : TB1912-02 Convert Shipping Media
from Tube or Tray to Cut Reel
製品変更通知 PDF 5.61 MB
PCN# : A1904-01 Add Greatek, Taiwan as an Alternate Assembly Facility 製品変更通知 PDF 983 KB
PCN# : A1511-01(R1) Add SPEL India as Alternate Assembly Location 製品変更通知 PDF 596 KB
PCN# : A1511-01 Add SPEL India as Alternate Assembly Location 製品変更通知 PDF 544 KB
その他資料
IDT Clock Distribution Overview (Japanese) English 概要 PDF 7.79 MB
PCI Express Timing Solutions Overview 概要 PDF 275 KB
IDT Clock Generation Overview (Japanese) English 概要 PDF 2.19 MB
IDT Fanout Buffers Product Overview 製品概要 PDF 739 KB
High-Performance, Low-Phase Noise Clocks Buffers product brief 製品概要 PDF 378 KB