エアバッグ・システムは、衝突時の乗員の安全性をさらに高めるために、衝突を検知するサテライトセンサが増加する傾向にあります。これらのセンサから入力された多くのデータを高速に処理するには、マイコンに対しより高い処理性能が求められます。また、周辺デバイスとの通信のため、高速SPI*互換インタフェースや、その他のECUの協調制御を行うためのタイマモジュール、CANモジュールなどのフレキシブルな周辺インタフェースが必要です。

ルネサスは、ローエンドからハイエンドの幅広い製品ラインアップで、乗員検知からエアバッグ本体のコントローラにいたる、あらゆるセーフティシステムにソリューションを提供しています。また、システムのアプローチに応じて豊富な車載実績をもつアナログ製品をベースにしたスクイブドライバ、センサASICも提供することができます。

* SPI: Serial Peripheral Interface

Airbag System Block Diagram

推奨ルネサスデバイス

マイコン

推奨製品 ROM
[バイト]
RAM
[バイト]
動作
周波数
[MHz]
パッケ
ージ
[ピン数]
特徴
RH850/F1KH-D8 6144-8192 896 2x240 176-324 CAN/CAN FD 12ch, LIN, FlexRay 2ch, Ethernet 2ch, ICU *1
RH850/F1KM-S4 3072-4096 384-512 240 100-272 CAN/CAN FD 8ch, LIN, FlexRay, Ethernet, ICU *1
RH850/F1KM-S1 512-1024 64-128 120 48-100 CAN/CAN FD 6ch, LIN, ICU *1
RH850/F1K 768-2048 96-192 120 100-176 CAN/CAN FD 6ch, LIN, ICU *1
RH850/F1H

3072-6144

320-576

2x120

176-272

CAN7ch, LIN, FlexRay, Ethernet, ICU *1

RH850/F1L

256-2048

32-192

96

48-176

CAN6ch, LIN, ICU *1

*1 ICU: Intelligent Cryptographic Unit

アナログ&パワーデバイス

アナログ&
パワーデバイス
推奨製品 特徴
EPS
Motor drive MOSFET
for 3-phase brushless Motors
NP180N04TUK 40V/1.05mΩ, TO-263-7pin
NP160N04TUK 40V/1.5mΩ, TO-263-7pin
NP109N04PUK 40V/1.75mΩ, TO-263
NP110N04PUK 40V/1.4mΩ, TO-263
EPS
Motor drive MOSFET for H-bridge Motors
NP89N04PUK 40V/2.95mΩ, TO-263
NP89N04PDK 40V/2.95mΩ, TO-263
NP60N04PDK 40V/3.95mΩ, TO-263
NP90N04VUK 40V/2.8mΩ, TO-252
NP75N04YUG 40V/4.8mΩ, 8pin HSON
Brake System
Motor drive MOSFET
NP110N04PUK 40V/1.4mΩ, TO-263
NP109N04PUK 40V/1.75mΩ, TO-263
NP100N04PUK 40V/2.3mΩ, TO-263
Brake System
Hydraulic solenoid drive MOSFET
NP75N04YUG 40V/4.8mΩ, 8pin HSON
NP33N06YDG 60V/14mΩ, 8pin HSON
Air-bag System
MOSFET and IPD for failsafe switches
UPD166033T1U 42V/6mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166034T1U 42V/8mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166031AT1U 42V/10mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166032T1U 42V/12mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
RJE0603JPE
など
-60V/15mΩ, サーマルFET
Power Management IC RAA270005KFP RH850/P1x(単電源品)用電源IC, 様々な故障検出機能と監視機能を搭載, クランキング時の低電圧動作対応
Op-amp READ2351JSP Full range Input/output , Low power consumption
READ2352JSP Full range Input/output , High slew rate
UPC1251/UPC451 Low power consumption
UPC842/UPC844 High slew rate
Comparator UPC277/UPC177 Low power consumption

ニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
AUTOSARソリューション 基本ページ 2020年5月6日
車載用パワーデバイスソリューション 基本ページ 2020年5月6日