概要
説明
ルネサス開発環境では、新しく開発されるルネサスマイコン(デバイス)に迅速に対応するために、High-performance Embedded Workshop環境用のデバイスアップデータ「Device File Updater」を提供しています。
Device File Updaterは、High-performance Embedded Workshop 環境でのソフトウェア開発に おいて、選択可能なターゲットCPUを追加するプログラムです。High-performance Embedded WorkshopでターゲットCPUを指定する「CPUタイプ」のリスト(Note1)に、新しいCPUを追加します。
Note
- 新規プロジェクトワークスペース作成時に表示されます。
リリース情報
- リリースされたプログラムは、こちらからダウンロードできます。
- リリース情報の詳細は、ツールニュースをご参照ください。
- 追加可能なCPUはバージョンと追加CPUタイプの一覧 (PDF | English, 日本語)をご参照ください。
ターゲットデバイス
ダウンロード
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 3.43 MB 英語 | |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 2.33 MB 英語 | |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 3.66 MB 英語 | |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 6.12 MB 英語 | |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 2.10 MB 英語 | |
5 items
|
詳細情報
製品展開
Device File Updaterは、High-performance Embedded Workshop対応のコンパイラパッケージ ごとに提供されます。
- SuperHファミリC/C++コンパイラパッケージ用 Device File Updater
- RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ用 Device File Updater
- R32CシリーズCコンパイラパッケージ用 Device File Updater
- M16Cシリーズ,R8CファミリCコンパイラパッケージ[M3T-NC30WA]用 Device File Updater
- H8SX,H8S,H8ファミリC/C++コンパイラパッケージ用 Device File Updater
適合環境
[コンパイラパッケージ]
以下のコンパイラパッケージ対象バージョンをご使用の場合、Device File Updaterで追加されたCPUが新規プロジェクトワークスペース作成時に選択できます。
- SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.9.00 Release 00 以降 (Note1)
- RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.1.01 Release 00 以降
- R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ V.1.01 Release 00 以降
- M16Cシリーズ,R8Cファミリ用Cコンパイラパッケージ[M3T-NC30WA] V.5.42 Release 00 以降 (Note2)
- H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.6.02 Release 00 以降
Note
- SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.9.03 Release 02 以降がインストールされていない環境には、Device File Updaterはインストールできません。この場合、SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージの最新バージョンを先にインストールし、その 後にDevice File Updaterをインストールしてください。SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージは最新バージョンをインス トールしても、旧バージョンは削除されないため、High-performance Embedded Workshop では両方のバージョンが使用できます。この環境下でDevice File Updaterをインストールすると、SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.9.00 Release 00 以降のすべてのバージョンで、Device File Updaterで追加されたCPUが選択できます。
- M16Cシリーズ,R8Cファミリ用Cコンパイラパッケージ V.5.45 Release 00 以降がインストールされていない環境には、Device File Updaterはインストールできません。この場合、M16Cシリーズ,R8Cファミリ用Cコンパイラパッケージの最新バージョンを先にインストールし、 その後にDevice File Updaterをインストールしてください。M16Cシリーズ,R8Cファミリ用Cコンパイラパッケージは最新バージョンをインストールしても、旧バー ジョンは削除されないため、High-performance Embedded Workshop では両方のバージョンが使用できます。この環境下でDevice File Updaterをインストールすると、M16Cシリーズ,R8Cファミリ用Cコンパイラパッケージ V.5.42 Release 00 以降のすべてのバージョンで、Device File Updaterで追加されたCPUが選択できます。