ルネサスが提供するMOSFET内蔵の耐放射線、高効率、モノリシック、同期整流型降圧レギュレータは、クラス最高のシングルイベントトランジェント(SET)性能を提供し、ミッションクリティカルなFGPA、マイクロコントローラ、またはマイクロプロセッサへの電力供給時に欠かせない製品です。 このデバイスは、多くの小型フォーム・ファクタ用途向けの電源として最適な選択肢となります。 耐放射線性プラスチックパッケージICは、世界中のコミュニティ、政府、および企業の何億人ものユーザに高速インターネット接続などのソリューションを提供する小型衛星(SmallSat)という新興分野をサポートするために設計されています。

プロダクトセレクタ: 耐放射線スイッチング・レギュレータ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.02 MB
カタログ PDF 467 KB
ホワイトペーパー PDF 405 KB
アプリケーションノート PDF 338 KB
4 items

ビデオ&トレーニング

Radiation-Tolerant Plastic-Package ICs Overview

Learn about Intersil's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.

ツール&リソース