概要

説明

RH850/E2Hはリアルタイム制御に必要な同クラス最高速で大容量コードフラッシュ/大容量RAMを搭載した400 MHz動作のマイコンです。G4MHコアの複数コア搭載によるさらなる高性能化、Evita Medium対応のセキュリティ機能、機能安全 (ISO26262)を実現する機能も多数内蔵することで認定取得簡素化にも支援します。 ソフトウェアをより安全性の高い制御プログラムに、無線を使って自動でアップデートするOTA(Over The Air)に対応しています。

特長

  • CPUコア:
    • 400MHz RH850G4MHコア x4 (ロックステップデュアルコア x2含む)、FPU x4, FP-SIMD x2
  • クロック生成:
    • メインクロック:20/40 MHz, PLL: 400 MHz, 内蔵オシレータ: 100 MHz
  • データ転送機能: sDMAC / DTS
  • タイマ: エンジン制御用タイマ(ATU-V), GTM 1ユニット, Encoder Timer 2ユニット
  • デジタルフィルタエンジン(DFE) 20チャネル、2ユニット
  • 通信インタフェース:
    • シリアルコミュニケーションインタフェース (SCI3) 4チャネル
    • クロック同期式シリアルインタフェース (CSIH) 8チャネル
    • High-Speed Bus (RHSB) 3チャネル
    • LIN/UART,LIN/Master,LIN/Slave (RLIN3) 6チャネル
    • CAN/CAN-FD(選択可) 6チャネル
    • FlexRay 1ユニット
    • SENT I/F(RSENT) 20チャネル
    • High Speed Serial Peripheral Interface (HS-SPI) 1チャネル
    • High-Speed Serial I/F(RHSIF) 1チャネル
    • Ethernet 1チャネル
    • Peripheral sensor interface compliant with PSI5 Version 2.2 via the external transceiver (PSI5-S) 1チャネル
    • 外部バスインタフェース
  • アナログ: 逐次比較型A/Dコンバータ 96チャネル, 4モジュール
    • ΔΣ A/Dコンバータ 38チャネル, 10モジュール
    • Cyclic A/Dコンバータ 8チャネル, 1モジュール
  • デジタルフィルタエンジン(DFE) 20チャネル, 2ユニット
  • セキュリティ: ハードウェアセキュリティモジュール(車載セキュリティ標準規格 SHE/EVITA-Mediumに準拠)
  • 動作電圧:
    • 1.025 - 1.155 V (CPUコア用)
    • 3.0 - 3.6 V / 4.5 - 5.5 V (I/O用、システム用、ADコンバータ用
  • 動作温度: Tj= -40 - +150℃

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Automotive Powertrain

ドキュメント

機能安全のドキュメントは、NDAを締結いただくことで提出可能となります。 ドキュメント請求

  • Functional Safety Documentation

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
RH850ファミリ用リアルタイムOS [RV850 V3]
OSEK/VDX, AUTOSAR仕様準拠 RH850/E2M用マルチコアリアルタイムOS [対応IDE:MULTI]
AUTOSAR OS ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
RAMScope-EXG GT170シリーズ Other Hardware ルネサス
Renesas MCAL
Renesas' MCAL (Microcontroller Abstraction Layer) software drivers can be obtained as a stand-alone software package.
Software Package ルネサス
IAR Embedded Workbench for Renesas RH850
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RH850 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
Green Hills Multi
統合開発環境MULTIは、組み込みアプリケーションとリアルタイムアプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です。Green Hills Optimizing Compilersは、C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します。
IDE and Coding Tool Green Hills Software LLC
Wind River Diab Compiler
Wind River Diab Compiler for RH850 provides powerful optimization engine in C compiler for R850G3K/G3M cores.
Compiler/Assembler Wind River Systems, Inc.
Green Hills MULTI Device-Support-Packages
Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
10 items

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 428.12 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 32.12 MB
Device File - Partner Tool ログインしてダウンロード ZIP 81.42 MB
3 items

サンプルコード

ボード&キット

ボード&キット

モデル