概要
説明
The R1RP0408DI Series is a 4-Mbit High-Speed static RAM organized 512-k word × 8-bit. It has realized High-Speed access time by employing CMOS process (6-transistor memory cell) and High-Speed circuit designing technology. It is most appropriate for the application which requires High-Speed, high density memory and wide bit width configuration, such as cache and buffer memory in system. It is packaged in 400-mil 36-pin plastic SOJ.
特長
- Single 5.0 V supply: 5.0 V ± 10 %
- Access time: 12 ns (max)
- Completely static memory: No clock or timing strobe required
- Equal access and cycle times
- Directly TTL compatible: All inputs and outputs
- Operating current: 130 mA (max)
- TTL standby current: 40 mA (max)
- CMOS standby current: 5 mA (max)
- Center VCC and VSS type pin out
- Temperature range: −40 to +85°C
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 379 KB 英語 | |
ガイド | PDF 292 KB 英語 | |
ガイド | PDF 568 KB 英語 | |
ガイド | PDF 1.31 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 202 KB | |
製品変更通知 | PDF 1.37 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 1.54 MB 英語 | |
パッケージ外形図 | PDF 21 KB | |
8 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。