概要
説明
The NX6342EP is a 1 310 nm Multiple Quantum Well (MQW) structured Distributed Feed-Back (DFB) laser diode with InGaAs monitor PIN-PD.
特長
- Optical output power: PO = 8.5 mW
- Low threshold current: Ith = 8 mA
- Differential efficiency: ηd = 0.23 W/A
- Wide operating temperature range: TC = −5 to +85°C
- InGaAs monitor PIN-PD
- CAN package: φ 5.6 mm
- Focal point: 6.0 mm
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。