概要

説明

ISL78714XB-EVKIT1Zは、リチウムイオン・バッテリパックのアナログ・フロントエンド用IC (ISL78714) の評価キットです。ISL78714は、セル電圧と温度をモニタ可能であり、14bit長のデータを取り扱えます。また、セル間のバランス制御を行う機能や、重大なエラーを検出する機能も有しています。ISL78714には、安定したボード間通信を行うための、デイジー・チェーン・ハードウェアも含まれます。

この評価キットはスタンドアロン動作の他、追加ボードと組み合わせてデイジー・チェーン・アプリケーションとして設定することもできます。ボード1つのスタンドアロンで操作する場合、PCにUSB接続し、最大14セルの直列バッテリパックのテストを行えます。また、最大30個のボードをデイジー・チェーン接続して、最大420セルのシステムをテストできます。

特長

  • スタンドアロン、もしくはデイジー・チェーン設定にも対応
  • デイジー・チェーン接続(ボード間で直接、もしくはケーブル接続)、またはトランス結合ケーブル接続(ジャンパによるコンデンサまたはトランスの選択)
  • 外部セル・バランス操作
  • バランス・レジスタに応じたセル電圧のモニタリングを行い、セーフティエラーを検出
  • 詳細なレジスタ、電圧、SPI通信ログファイルを生成できるGUIエクスポートオプション
  • USBマイクロコントローラ・ドングルは、Windowsプラットフォーム上で、バッテリー状態の一覧化や通信を行うためのHIDファームウェアを実行します
  • 評価キットには、セル電圧生成用の抵抗分割電源ボードが含まれます

アプリケーション

アプリケーション

  • ハイブリッド電気自動車(HEV)、プラグイン式ハイブリッド電気自動車(PHEV)、電気自動車(EV)バッテリ・パック
  • 電動二輪車バッテリ・パック
  • 高精度のマネジメントとモニタリングを要する、バックアップ・バッテリとエネルギー貯蔵システム
  • 携帯式・半携帯式装置

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート-簡略版 PDF 208 KB
データシート ログインしてダウンロード PDF 2.00 MB
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 6.04 MB
3 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
車載BMSアプリケーションモデル&ソフトウェア
BMSアプリケーションモデルとソフトウェアは、充電状態と劣化状態を推定するためのアプリケーション開発の労力と時間を削減します。
Software Package ルネサス
1 item

ビデオ&トレーニング

Battery Management Solution for Electric Vehicles