概要
説明
ISL71001MEVAL1Z評価ボードはISL71001M、プラスチックパッケージ、耐放射線、高効率、MOSFET内蔵のモノリシック同期降圧レギュレータ、およびISL71001SLHM、プラスチックパッケージ、耐放射線特性、高効率、MOSFET内蔵のモノリシック同期降圧レギュレータを評価するために使用されます。 このシングルチップの電源ソリューションは3V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、外部から調整可能な出力電圧は0.8Vから、入力電力の85%までを提供し、厳重に調整します。
特長
- 使いやすい設計
- 5V VIN~3.3V VOUTの効率性95%
- 軽量のプラスチックパッケージPOLを実証
- 外部周波数SYNC入力
- PGOOD インジケータ
- OCP、OVP、UVP保護
アプリケーション
アプリケーション
- FPGA、CPLD、DSP、CPUコア、またはI/O電圧
- 低電圧、高密度分散型電力システム
- 地球低軌道(LEO)アプリケーション
- 高い高度の航空電子機器
- 打上げ機
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.23 MB | |
データシート | PDF 1.03 MB | |
データシート | PDF 762 KB | |
3 items
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ビデオ&トレーニング
Rad Hard Plastic Portfolio
Learn about Renesas’ radiation-hardened plastic package portfolio, available to help designers power satellites in Low Earth Orbit (LEO), Medium Earth Orbit (MEO) or Geostationary Earth Orbit (GEO) altitudes.
For more information visit renesas.com/radhardplastics.
Video List