概要

説明

ルネサス製CPUの RZ/G1C-PF を搭載したCPUモジュールの開発キットです。

組み込み製品&ソリューションプロバイダーのアイウェーブ・ジャパン株式会社(以下アイウェーブ)は、ルネサスエレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)の最新のマイクロプロセッサ(MPU)であるRZ/G1C搭載の小型シングルボードを提供開始します。この小型シングルボードは様々な組み込み用途に素早く用いることができます。

新たに提供開始する小型シングルボードはRZ/G1シリーズのラインナップに新しく投入されるルネサス製MPUであるRZ/G1CデュアルコアArm Cortex-A7 1.0GHzを搭載します。

この製品はコンパクトな85mm x 56mmサイズの業界標準フォーマットを意識して設計されており、同じく業界標準のピン配列の40Pin IO拡張コネクタを備えています。このボードはまた、LVDSディスプレイ、CAN、UART、GPIOポートなどの追加IOインターフェイスが利用可能な別の40ピン拡張コネクタもサポートしています。

開発用のJTAGコネクタとシリアルコンソールもSBCでサポートされています。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 11.38 MB
1 item

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/G Verified Linux Package [4.4-CIP]
32bitプロセッサRZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1C向けに、産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。同梱されているリリースノートに従ってビルドすることで、ハードウェアの環境に合わせたLinuxを作成することができます。検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を低減します。
Software Package ルネサス
1 item