スマートキッチン家電にはカラー表示、タッチ操作、音フィードバックなど複数の機能があります。音声認証は非接触操作の新たな機能でもあります。湿度/温度、ガスなどのセンシング機能もこれらシステムに追加機能として追加可能です。

この参照デザインはマルチ HMI 機能制御とセンシングソリューションで、システム制御を統合するRA6M3 32ビット マイコン (MCU) です。

このシステムのメリット

  • シングルチップMCU、システム上の部品数と実装面積を削減
  • 高性能 HMI (音声認証、グラフィックおよび音フィードバック/適応的差分パルス符号変調) はワンチップで制御可能
  • 高性能LDO、ガス漏れセンサー、温度/湿度センサーで統合ソリューション

システムブロック図

画像
smart-kitchen-appliance-hmi

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント ご購入
       
マイクロコントローラ      
RA6M3 USB2.0、イーサネット、TFTコントローラ等の豊富な周辺機能を備えた 120MHz駆動Arm® Cortex®-M4FコアMCU データシート 特定のデバイスを選択
       
LDO      
ISL80102 高性能 2A リニア・レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
LEDドライバ      
ISL97634 PWM調光機能付き白色LEDドライバ データシート 購入/サンプル
       
センサ      
ZMOD4410 屋内空気質センサプラットフォーム データシート 購入/サンプル
HS3001 高性能な相対湿度および温度センサ データシート 購入/サンプル
       
オペアンプ      
READ2302 優れた操作性と高いスルー・レート、フルレンジ入出力、CMOSデュアルオペアンプ VIO ≤ ± 6mV、SR = 8V/μs、GBW = 6MHz データシート 購入/サンプル