ルネサスの耐放射線アナログ・マルチプレクサ(MUX)は、独自のP6 SOIプロセス技術を用いて製造され、優れたラッチアップ性能を実現しており、テレメトリ信号処理や過酷な環境下でのダウンホール掘削用アプリケーションなどに適しています。
プロダクトセレクタ: 耐放射線マルチプレクサ
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタビデオ&トレーニング
Radiation-Tolerant Plastic-Package ICs Overview
Learn about Intersil's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.
Video List