The ISL85413DEMO1Z demonstration kit is intended for use in point-of-load (POL) applications sourcing from 3.5V to 40V. The kit is used to demonstrate the performance of the ISL85413 wide VIN, low quiescent current, high-efficiency, synchronous buck regulators with 300mA of output current.

特長

  • Small, compact design
  • Switch selectable EN (enable/disabled)
  • Switch selectable mode (auto PFM/forced PWM)
  • Connectors, test points and jumpers for easy probing

アプリケーション

  • Industrial control
  • Medical devices
  • Portable instrumentation
  • Distributed power supplies
  • Cloud infrastructure

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ISL85413 Datasheet データシート PDF 1.36 MB
star ISL85413DEMO1Z, ISL85412DEMO1Z User Guide マニュアル-開発ツール PDF 318 KB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ISL85413DEMO1Z Design Files PCB設計ファイル ZIP 883 KB