ルネサスの耐放射線強化クワッド差動ライン・ドライバは、低電圧RS-422プロトコル・アプリケーションのバランスラインでのデジタルデータ伝送用に設計されています。 CMOS処理により、最も過酷な放射線環境で低消費電力、高速、および信頼性の高い動作が保証されます。
ルネサスの耐放射線強化クワッド差動ライン・ドライバは、低電圧RS-422プロトコル・アプリケーションのバランスラインでのデジタルデータ伝送用に設計されています。 CMOS処理により、最も過酷な放射線環境で低消費電力、高速、および信頼性の高い動作が保証されます。
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタ
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
カタログ | PDF 5.02 MB | |
カタログ | PDF 467 KB | |
アプリケーションノート | PDF 301 KB | |
その他資料 | PDF 141 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
アプリケーションノート | PDF 224 KB | |
アプリケーションノート | PDF 259 KB | |
7 items
|