概要

説明

The MultiZone® IoT Firmware is the quick and safe way to build secure IoT applications with RA6M3 microcontrollers. It provides secure access to IoT clouds, real-time monitoring, secure boot, and remote firmware updates. The built-in Trusted Execution Environment provides hardware-enforced separation to shield the execution of trusted applications from untrusted third-party libraries.

画像

特長

  • Fully integrated with Renesas e2 studio and Flexible Software Package (FSP)
  • Safe and quick way to add high-grade security and separation — Up to 4 "secure worlds"
  • Rapid development: Pre-integrated TEE, TLS/ECC, TCP/IP, MQTT, RTOS, FSP
  • Easy retrofit of existing hardware and software — No need for a system redesign
  • Convenient MPU-based alternative to an Arm® TrustZone® upgrade
  • Convenient software license priced per design — No royalties, no GPL contamination

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • IoT
  • Healthcare
  • Metering
  • Industrial
  • Connectivity
  • Building automation

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
2 items

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 8.44 MB
1 item

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 325 KB
クイックスタートガイド ログインしてダウンロード PDF 321 KB
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 1.71 MB
3 items

ビデオ&トレーニング

Hex Five MultiZone IoT Firmware Live Demo

Get an overview of Hex Five Multizone IoT firmware and watch a live demo of it running multiple secure zones on the RA EK-RA6M3 development board.