画像
ルネサスのトランジスタ・アレイのポートフォリオには、当社の相補型UHF-1 SOIプロセスに基づくNPN、PNPおよびNPN-PNPコンビネーション・トランジスタアレイが含まれています。 このポートフォリオにはVHF/UHFアンプ、VHF/UHFミキサー、IFコンバータ、同期検波器などの超高周波トランジスタ・アレイも含まれています。 また、無線通信システム、ラジオ・衛星通信、高性能計測機器などに向けて、デュアルロングテールペア トランジスタ・アレイやギルバート・セルUHFトランジスタ・アレイも用意しています。
Channels (#) |
NPN or PNP |
Bandwidth (MHz) |
FT (GHz) |
Offset Voltage (Max) (mV) |
V (BR) CBO (V) |
V (BR) CEO (V) |
V (BR) EBO (V) |
CCB (pF) |
CEB (pF) |
hFE |
ICBO (nA) |
ICEO (nA) |
IOS (nA) |
NF (dB) |
Supply Voltage Vcc Range |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||
Ultra High Frequency Transistor Arrays | 5 | NPN | 5 | 5 | 18 | 12 | 6 | 0.5 | 0.5 | 70 | 0.1 | 2 | 5000 | 3.5 | 14 | SOICN | 7.563 | ||
Ultra High Frequency Transistor Arrays | 5 | NPN/PNP | 8 | 5 | 18 | 12 | 6 | 0.5 | 0.5 | 70,35 | 0.1 | 2 | 3.5 | 16 | SOICN | 6.695 | |||
Gilbert Cell UHF Transistor Array | 900 | 3V to 5V Single Supply | 8 | SOICN | 7.724 | ||||||||||||||
Dual Long-Tailed Pair Transistor Array | 2 | NPN | 10 | 5 | 18 | 12 | 6 | 0.3 | 0.2 | 70 | 0.1 | 5000 | 2.1 | 14 | SOICN | 4.909 | |||
Ultra High Frequency Transistor Arrays | 5 | NPN | 5 | 5 | 18 | 12 | 6 | 0.5 | 0.5 | 70 | 0.1 | 2 | 3.5 | 16 | QFN, SOICN | ||||
Ultra High Frequency Matched Pair Transistors | 2 | NPN | 8.5 | 6 | 21 | 9 | 6 | 0.5 | 0.6 | 100 | 5 | 5 | 2.4 | 6 | SOT23 | ||||
Ultra High Frequency Matched Pair Transistors | 2 | PNP | 7 | 6 | 21 | 14 | 5 | 0.4 | 0.55 | 57 | 5 | 5 | 4.6 | 6 | SOT23 | 6.695 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 586 KB | |
アプリケーションノート | PDF 239 KB | |
アプリケーションノート | PDF 299 KB | |
アプリケーションノート | PDF 238 KB | |
アプリケーションノート | PDF 207 KB | |
アプリケーションノート | PDF 204 KB | |
6 items
|
|
Renesas RF Technology Overview | ブログ | 2022年9月2日 |