概要

説明

ポータブルエアコンに対するニーズは、住宅、RV、移動型住居でますます高まっています。 このトライアックベースのモータコントローラソリューションは、車両システムなど小規模のアプリケーションに適した堅牢でコンパクトな空調システムです。 このシステムはトライアックをベースにしており、インバータベースのデザインと比較してシンプルなデザインとしています。

このシステムのメリット:

  • シンプルなコンプレッサモータコントロールシステムに最適なトライアックコントロール
  • RX231低消費電力高性能32ビット マイクロコントローラ(MCU)、または超低消費電力でArm® Cortex® プロセッサベースのRA2E1 32ビット MCUによって効率的なデザインが可能
  • RAA223021高電圧AC/DC降圧レギュレータは、整流AC電源をシステム上で変換し、シンプルな操作を可能にします。
  • フェイルセーフ保護、電流と負荷の検知などのために強化されたシステムモニタリング

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • AC電源対応モータコントロール
  • ポータブルエアコン
  • RV車用エアコン

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US106 US106 US106 Zero Cross Detection Circuit Zero Cross Detection Circuit Zero Cross Detection Circuit High Voltage Buck High Voltage Buck High Voltage Buck Temperature & Humidity Temperature & Humidity Temperature & Humidity PMOD PMOD PMOD Current Sense Current Sense Current Sense Current Sense Current Sense Current Sense Triacs Triacs Triacs Triacs Triacs Triacs RS485 Isolated Transceiver RS485 Isolated Transceiver RS485 Isolated Transceiver LCD Monitor Sheet.36 Sheet.37 Motor Sheet.39 Sheet.40 M M Signal Ground Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Signal Ground.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Relay Relay Relay Signal Ground.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 -5V 21mA -5V 21mA -5V 21mA 2 2 2 2 Sheet.79 -5V 180mA -5V 180mA -5V 180mA Load (Compressor, Condenser, Fan, 4 way valve) Load (Compressor, Condenser, Fan, 4 way valve) Load (Compressor, Condenser, Fan, 4 way valve) 2 2 2 2 Sheet.86 4 4 4 4 Sheet.89 4 4 4 4 Sheet.92 -5V 6mA -5V 6mA -5V 6mA 5V ISO (From PC) 5V ISO (From PC) 5V ISO (From PC) Sheet.104 Sheet.105 AC Filter and Rectification AC Filter and Rectification AC Filter and Rectification AC Power Source Alternating Current Sheet.63 Signal Ground.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 115/230V 115/230V 115/230V N N N L L L Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Connector 1.161 Sheet.112 Connector 1.161.113 -5V 21mA -5V 21mA -5V 21mA Sheet.116 Connector 1.161.117 Sheet.118 Sheet.121 I2C I2C I2C Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 4 4 4 4 Sheet.130 Sheet.131 Sheet.135 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Vertical Wire Bundle.140 2 2 2 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 L L L -5V 62uA -5V 62uA -5V 62uA Sheet.152 MCU MCU MCU MCU INT INT INT Vss Vss Vss I2C I2C I2C GPIO GPIO GPIO PWM PWM PWM ADC ADC ADC UART UART UART Vss Vss Vss Computer Tower Sheet.214 Sheet.215 Sheet.216 Sheet.217 Sheet.218 Sheet.219 Sheet.220 Sheet.221 Sheet.222
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング

Triac-Based Motor Control for Portable or Recreational Vehicle Air Conditioner Control Solution

An overview of the triac-based motor control winning combination, perfect for RV air conditioners, portable or window air conditioners, or small appliances such as fans, heaters, etc. The advantage of this architecture is that it is much simpler than an inverter-based motor control design. For more information, visit the Triac-Based Motor Controller winning combination page.