概要

説明

本ソリューションは、圧力センサなどの抵抗ブリッジセンサ向けIO-Linkデバイスソリューションとして、センサシグナルコンディショナ、IO-Link PHY、制御用MCU、その他アナログおよびパワー製品を提供します。この設計により、狭いスペースにも実装可能なコンパクトなソリューションを実現し、開発期間の短縮に貢献します。

このシステムのメリット:

  • スケーラブルなメモリとパッケージ展開:RA2E1の豊富なメモリとパッケージ展開は、様々なアプリケーションのご要望に対応。 パッケージはLQFP、QFN、BGA、LGAおよびCSPパッケージ、フラッシュは32KB~256KB、RAMは 16/32KBまで幅広いラインアップを展開
  • シンプルなアプリケーションを実現するレギュレータ内蔵IO-Link PHY IC
  • 小型パッケージ:CSPなどのパッケージオプションはPCBレイアウトの小型化に最適
  • 省エネルギー:81µA/MHz(アクティブモード)の低消費電力で、筐体の発熱を低減
  • 幅広い動作温度:厳しい環境下における産業センサアプリケーションに対応 (RA2E2 -40 °C~125 °C (Ta)/140 °C (Tj)
  • テセラ・テクノロジー株式会社からルネサスの RA2E2 および RH4Z2501 を実装したIO-Link インダクティブセンサボードを提供

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 産業イーサネット/IO-Link通信
  • 圧力センサ, 圧力計
  • ロードセル

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP174 JP174 JP174 Sheet.163 Sheet.164 Sheet.165 Resistor Resistor.99 Resistor.100 Resistor.101 Sheet.170 Sheet.171 Sheet.172 Sheet.173 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Connector 1 Connector 1.111 Connector 1.112 Connector 1.113 Connector Line Connector Line.160 Connector Line.161 Connector double arrow.185 Connector Line Connector Line.190 Connected signals arrow Connector Line.196 Connector Line.197 Connector Line.198 Sheet.204 Sheet.205 Sheet.206 Resistor Resistor.99 Resistor.100 Resistor.101 Sheet.211 Sheet.212 Sheet.213 Sheet.214 Sheet.215 Sheet.216 Sheet.217 Connector 1 Connector 1.111 Connector 1.112 Connector 1.113 Connector Line Connector Line.160 Connector Line.161 Connector double arrow.226 Connector Line.227 Connected signals arrow.228 Connector Line.229 Connector Line.234 Connector Line.235 Connector Line.236 50mA 5Vmax 50mA 5Vmax 50mA 5Vmax Resistor Bridge 1 Resistor Bridge Resistor Bridge 20mA 5Vmax 20mA 5Vmax 20mA 5Vmax Resistor Bridge 2 Resistor Bridge Resistor Bridge L+ (24V) L+ (24V) L+ (24V) CQ CQ CQ L- (0V) L- (0V) L- (0V) L+ (24V) L+ (24V) L+ (24V) CQ CQ CQ L- (0V) L- (0V) L- (0V) IO-Link Slave Board No. 1 IO-Link Slave Board No. 1 IO-Link Slave Board No. 1 IO-Link Slave Board No. 2 IO-Link Slave Board No. 2 IO-Link Slave Board No. 2 * Renesas offers two types of slave PHY to be selectable depending on users’ system requirements. *Renesas offers two types of slave PHY to be selectable depen... *Renesas offers two types of slave PHY to be selectable depending on users’ system requirements. Sheet.255 Sheet.256 Sheet.259 Sheet.260 Sensor Signal Conditioner Sensor Signal Conditioner 1 Sensor Signal Conditioner Sensor Signal Conditioner I2C I2C I2C MCU MCU 1 MCU MCU I2C I2C I2C SPI SPI SPI IO-Link PHY IO-Link PHY 1 IO-Link PHY IO-Link PHY Buck Buck Buck SPI SPI SPI Sensor Signal Conditioner.266 Sensor Signal Conditioner 2 Sensor Signal Conditioner Sensor Signal Conditioner I2C I2C I2C MCU.267 MCU 2 MCU MCU I2C I2C I2C UART UART UART IO-Link PHY.269 IO-Link PHY 1 IO-Link PHY IO-Link PHY Buck LDO LDO SPI UART UART IO-Link Master Board IO-Link Master Board.13 IO-Link Master Board IO-Link Master Board IO-Link Master PHY IO-Link Master PHY* IO-Link Master PHY* RZ/N1S MCU MCU Sheet.233
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング