市場投入までの時間を短縮する強力なモータ制御ソリューション

モータ制御を詳しく知りたい方はこちら

ブラシ付き DC モータ、ブラシレス DC(BLDC) モータ/永久磁石同期モータ(PMSM)、誘導モータ、ステッピングモータのいずれを使用してシステムを設計する場合でも、ルネサスはお客様の開発を加速し、革新的な設計を実現するための使いやすいハードウェア、ソフトウェア、およびツールを提供します。

ルネサスはさまざまな種類のモータを駆動するため、多くの制御アルゴリズムをサポートしています。ベクトル制御、正弦波制御、矩形波制御、ステッピング制御、DCモータPWM制御などのアプリケーションに対応したサンプルコードを用意しています。 これらのモータ制御方式は、さまざまな最終アプリケーションのニーズを満たす独自の機能を提供します。

ユースケースに応じて、モータの速度や位置を検出するために必要なセンサーは異なります。 ルネサスは、ホールセンサ、エンコーダ、レゾルバ、誘導センサ、センサレス制御などの一般的なモータ制御用の位置センサを用いたサンプルコードを提供しています。

高性能処理

ルネサスは、リアルタイム制御、産業用イーサネット、機能安全などの機能を備えた、お客様のアプリケーションニーズを満たすさまざまなMCU / MPUを提供しています。

優れた統合

ミックスドシグナルロジックとモータドライブを組み合わせたルネサスのユーザープログラマブルHVPAK™デバイスにより、BOM数を削減し、スモールフォームファクタの要件を満たします。

最大電力効率

高効率のゲート・ドライバ、高速スイッチングIGBT、モータ制御システム向けのパワーMOSFETを活用できます。

フルシステム評価

包括的なモータ制御ウィニング・コンビネーション、ソリューション・キット、サンプル・ソフトウェアを活用して、評価と開発を迅速に開始できます。

モータ制御用製品セレクションガイド

画像

はじめに

画像
MCK-RA4T1 Kit

looks_oneハードウェアのセットアップ

arrow_forward
画像
Project config and build

looks_two プロジェクト設定とビルド

arrow_forward
arrow_forward
画像
Motor tuning

looks_4モータチューニング

arrow_forward
画像
Motor control applications

looks_5ウィニングコンビネーション

アプリケーション設計におすすめのウィニングコンビネーションを取得

 

キットを選択して開始する

ルネサスではすぐにモータ開発を始めることができる評価キットをご用 意しております。モータ評価キット (MCK-xxx)* にはインバータボード、 対応 CPU ボード、モータ、通信ボード ( 一部製品のみ ) を同梱しており ます。高電圧のモータ制御の評価用に高電圧インバータボード (MCI-HV-1)をご用意しており、別売りの CPU ボードと組み合わせてご使 用いただけます。さらに、通信ボード(MC-COM)を使用することで安 全にモータアプリケーションのデバッグを行うことができます。 MCK 以 外の評価キットについてもモータ及びインバータボードを同梱しており、 別売りの CPUボードと組み合わせてご使用いただけます。 *(MCK- xxx) xxx は対応 MCU グループ名称

また、同時に様々な種類のサンプルコードをご用意しており、各評価 キットのページよりダウンロードいただけます。

アプリケーション例

1.2KW High-Voltage Inverter with GaN-based Power Factor Correction (PFC)
1.2kW高電圧GaN FET搭載インバータ
産業用モータドライブ用のGaNベースのPFCを備えた効率的な高電圧GaN FET搭載インバータ。
Inductive Position
電磁誘導型ポジションセンサ(IPS)を使用したxEVインバータソリューション
電磁誘導型ポジションセンサ(IPS)をxEVインバータソリューションと組み合わせることにより、レゾルバと比較してコストとBOM点数を削減できます。
Automatic Wine Cork Opener
自動ワインオープナー
この自動ワインオープナーのソリューションは、プログラム可能なデジアナ混載デバイスGreenPAKを搭載し、外付け部品なしでギアモータの制御を実現します。
すべてのアプリケーションを見る

関連情報

モータの種類

ブラシ付きDC、ブラシレスDC、三相誘導、単相誘導、ステッピングモータなど、モータ種類の詳細についてはこちらをご覧ください。

モータ制御アルゴリズム

BLDC、ACモータ、ステッピングモータ、ユニバーサルモータなどの一般的なモータ制御アルゴリズムの違いと使用法を探ります。

よくある質問

よくあるご質問とその回答はこちら。

ルネサスエンジニアリングコミュニティ

ルネサスの技術スタッフやコミュニティからサポートを受けることができます。