概要

静電容量式タッチセンサシステムは軽く触れるだけで操作が行なえるヒューマンマシンインタフェースデバイスです。

搭載製品はデザインの向上を容易に実現でき、更に製造の低コスト化が可能です。 白物家電・AV機器・OA機器・ゲーム機・携帯電話や携帯音楽プレーヤ等の幅広い用途の機器制御用パネルとして搭載が加速し、今後市場のさらなる伸張が見込まれているシステムです。

そのような状況のなかで、システムの小型化・低コスト化・低消費電力化、および高性能化といった要求が急速に高まっており、タッチ検出を行うタッチセンサICと、検出結果を判断しシステム制御するマイコンの1チップ化が求められています。

ルネサスでは定評のある汎用16ビットマイコンR8Cにタッチセンサ回路を内蔵したR8C/3xTをラインアップし、システムの小型化、低消費電力化、ノイズ耐性の強化といったお客様のニーズに対応します。

Touch sensor system

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
制御マイコン マイコン R8C/33Tグループ タッチ検出回路内蔵: 18input
パッケージ: 32pin LQFP(7x7mm, 0.8mm-pitch)
ROM[KB]/RAM[KB]: 16/1.5, 24/2, 32/2.5
R8C/3JTグループ タッチ検出回路内蔵: 22input
パッケージ: 40pin HXQFN(5x5mm, 0.4mm-pitch)
ROM[KB]/RAM[KB]: 16/1.5, 24/2, 32/2.5
R8C/36T-Aグループ タッチ検出回路内蔵: 28input
パッケージ: 64pin LQFP(10x10mm, 0.5mm-pitch)
: 64pin LQFP(14x14mm, 0.8mm-pitch)
ROM[KB]/RAM[KB]: 64/6, 96/8, 128/10
R8C/38T-Aグループ タッチ検出回路内蔵: 36input
パッケージ: 80pin LQFP(12x12mm, 0.5mm-pitch)
ROM[KB]/RAM[KB]: 64/6, 96/8, 128/10

*:各シリーズについては、ファミリページよりご覧ください

関連ボード
名称型名
R8C/36T Capacitive Touch Evaluation KitYR8C36TAKIT01
関連ソフトウェア/サンプルコード
名称ドキュメントNo.
Workbench5 (タッチ評価ツール)-
  • カタログポータル