低消費電力動作・温度や湿度の計測等のシンプルな機能の通信にRL78マイコン

低消費電力動作・温度や湿度の計測等のシンプルな機能の通信にRL78マイコン

概要

シームレスなリアルタイム通信は、すべてのIndustry 4.0 / IIoT (Industrial Internet of Things)実装のコア前提条件であり、センサ等のエンドデバイスへのシリアル通信対応が必要になってきます。業界最高レベルの低消費電力を実現するRL78マイコンは、I/Oコントロール、温度や湿度の計測等のシンプルな機能のエンドデバイスに最適です。RL78マイコンでは、このようなエンドデバイスへの普及が期待されるModbus ASCII/RTU、IO-Linkのソリューションを用意しています。

概要

Modbus ASCII/RTU

Modbus は、その仕様が一般に無償公開されており、実装も比較的簡単なプロトコルであるため、ファクトリーオートメーションやプラントオートメーションの分野で幅広く利用されています。そのため、産業用設備間でシリアル通信するための、最も一般的なプロトコルとなっています。

Modbus ASCII/RTUの物理層にはRS-485規格が使用されることが多く、RL78マイコンとルネサス製RS-485トランシーバをUARTで接続することにより、Modbus ASCII/RTUで通信するスレーブ機器を容易に実現できます。特に低消費電力動作、 I/Oコントロール、温度や湿度の計測等のシンプルな機能には、RL78マイコンが最適です。以下のような応用例があり、アプリケーションノート / サンプルソフトウェアを提供しています。

RL78マイコンは、用途に合わせて選択ができます。

   - I/OコントロールやI2Cインタフェースセンサ向け:RL78/G13, RL78/G14

   - アナログセンサ向け:RL78/G1A, RL78/H1D

   - モータユニット向け:RL78/G14, RL78/G1F

   - 液晶ユニット向け:RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1A, RL78/L1C

評価ボード

製品名 製品型名(発注型名) ご購入
RL78/G14 Fast Prototyping Board RTK5RLG140C00000BJ ご購入
Low-Cost Isolated RS-485 Transceiver Evaluation Board ISL32704EVAL1Z ご購入

 

アプリケーションノート

RL78/G14 Modbus ASCII/RTU アプリケーションノート(R01AN5380) ダウンロード

 

RL78/G14 Fast Prototyping Board