RA2E1 MCUグループ評価キット
EK-RA2E1 評価キットを使用すると、RA2E1 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。EK-RA2E1ボードの豊富な機能と...
クイックコネクトスタジオは、クラウドベースの設計プラットフォームで、ユーザは迅速な検証と製品開発のためのソフトウェアプロトタイプを視覚的に作成できます。 エンジニアはハードウェアデバイスブロックをドラッグ&ドロップしてソリューションを構築でき、プラットフォームはノーコード開発用のソフトウェアを自動生成します。 標準接続のクイックコネクトボードは、自動生成されたソフトウェアを数分で展開してテストすることができます。
クイックコネクトスタジオは、リアルタイムのコードカスタマイズとリモートデバッグを可能にするために、その範囲を拡大しました。 グローバル展開によるリモートデバッグにより、世界中のエンジニアが実際のボードで構築する前に、システムを繰り返しテストできます。
EK-RA2E1 評価キットを使用すると、RA2E1 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。EK-RA2E1ボードの豊富な機能と...
EK-RA6M4 評価キットを使用すると、RA6M4 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
US159-DA14531EVZ低消費電力Bluetooth Pmod™ モジュールは、Pmod拡張機能を搭載した評価キットやマイクロコントローラボードに、低消費電力 Bluetooth機能を追加することが可能です。本ボードでは、オンボードBluetooth 5.1モジュール用に標準的なPmod™...
US159-DA16200EVZ超低消費電力Wi-Fi Pmod™モジュールは、Pmod拡張機能を搭載した評価キットやマイクロコントローラボードにWi-Fi機能を追加することが可能です。 このボードでは、オンボードWi-Fiモジュール用に標準のPmod™ タイプ3A(拡張UART)接続が提供されています...
US082-FS1015EVZボードを使用すると、 FS1015 質量風速センサモジュールの迅速なプロトタイピングが可能になり、カスタムシステム設計が可能になります。 このボードは、オンボードセンサを任意のMCU評価キットに差し込むための標準的なPmod™タイプ6A(拡張I²C)接続を提供し、接続コネクタを備えています...
US082-FS3000EVZボードは、FS3000質量空気速度センサモジュールのプロトタイピングを迅速に行えます。このボードには、オンボードセンサ用に標準のPmodTM タイプ6A (拡張I2C) 接続が用意されており、適合するコネクタを持つ任意のMCU評価キットにプラグインすることができます。
US082-FS3000EVZは...
US082-HS3001EVZ ボードは高性能温湿度センサHS3001を搭載し、システムの迅速な開発、試作をが可能にします。このボードは標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタを装着した任意のMCU 評価キットに差し込むことができます。
US082-HS3001EVZ の特徴はボードの両側に...
EK-RA8D1 評価キットを使用すると、RA8D1 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
EK-RA8D1キットは...
EK-RA6M3 評価キットを使用すると、RA6M3 MCU グループの機能をシームレスに評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
RA6E2 Fast Prototyping Boardは、R7FA6E2BB3CFMマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino...
EK-RA4M3 評価キットを使用すると、RA4M3 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
EK-RA2L1 評価キットを使用すると、RA2L1 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。EK-RA2L1ボードの豊富な機能と...
RA0E1 Fast Prototyping Boardは、 RA0E1 MCUを搭載し様々なアプリケーションのプロトタイプ開発に特化した評価ボードです。 SEGGER J-Link™エミュレータ回路をボードに内蔵しており、追加のツールを必要とせずにプログラムの作成およびデバッグが可能です。 さらに、Arduino...
EK-RA8M1 評価キットを使用すると、RA8M1 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
EK-RA6M5 評価キットを使用すると、RA6M5 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
EK-RA4M2 評価キットを使用すると、RA4M2 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
US082-ZMOD4410EVZ ボードは、室内空気質(IAQ: Indoor Air Quality)向けの ZMOD4410 ガスセンサモジュールを搭載し、システムの迅速な開発、試作を可能にします。 このボードは標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタを装着した任意のMCU...
US082-ZMOD4510EVZ ボードは、屋外空気質(OAQ: Outdoor Air Quality)向けの ZMOD4510 ガスセンサモジュールを搭載し、システムの迅速な開発、試作を可能にします。 このボードは搭載センサ用に標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタ付を装着した任意のMCU...
In this video, our Director of Software Engineering- Raj, walks you through building and testing the system software for an Asset Tracker using Quick Connect Studio. The video demonstrates the new feature of Remote Debugging where the system software that is automatically generated could be remotely tested by connecting to real hardware that is deployed globally. This platform will significantly reduce design complexity and time to market for our customers’ product development of electronic systems and subsystems.
ニュース | 2024年4月10日 | ||
ニュース | 2023年3月1日 | ||
ブログ | 2023年2月25日 |