概要

説明

IE850Aは、RH850G4MHコアマイコンを用いたシステム開発においてハードウェアおよびソフトウェアを効率的にデバッグするための製品です。イベント機能,トレース機能,時間測定機能など豊富なデバッグ機能を搭載しています。
プログラムの実行履歴を取得するメモリを9GBとすることで、より長時間プログラムの実行履歴を保存・確認できます。

特長

  • 長時間のプログラム実行履歴を取得可能
    分岐やデータアクセスなどのプログラム実行履歴を取得するメモリを9GBとすることで、最大1GBのトレースフレーム数が取得可能になり、長時間プログラムの実行履歴を保存・確認できます。
  • 同一ユーザシステムでIE850A、E2エミュレータの両方を活用可能
    高速シリアル通信向けのスケーラブルで軽量なリンク レイヤー プロトコルAuroraトレースインタフェースを有しているデバイスに対応したエミュレータです。ターゲット側にAurora プロトコル通信用の34pinコネクタを実装することで、不具合解析のために長時間プログラム実行履歴を取得可能なIE850Aを使用することが可能です。
  • 変換アダプタを使えば、E2エミュレータも接続できます。
    これにより通常のデバッグはE2エミュレータで、トレース解析が必要なデバッグではIE850Aを使用する等、使い分けができます。
  • 豊富なデバッグ機能
    基本的なデバッグを支援するステップ実行、ブレーク機能、RAMモニター機能から、高度な解析を実現する時間測定機能、トレース機能、カバレッジ機能など、システム開発を効率化する機能が多く搭載されています。
  • Learn More

リリース情報

ソフトウェア対象デバイス最新バージョンリリース動作環境
CS+
*評価版ダウンロード
RH850
[詳細] CS+ 対応機能一覧 (PDF | English, 日本語)
V8.12.00*22024/07/22動作環境
Green Hills Multi*1RH850詳細は、取扱い代理店様にお問い合わせください。

Notes:
*1:パートナー製ツール。詳細は各社へお問い合わせください。
*2:Windows 32ビット版をご使用中のお客様は、V8.06.00以前のバージョンをご使用ください。
   【お知らせ】ルネサスエレクトロニクス製統合開発環境CS+の Windows 32ビット版の サポート終了のお知らせ (PDF | English, 日本語)

リリース内容 (ツールニュース参照)

ユーザーズマニュアル

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 3.10 MB 英語
1 item

ドキュメント

詳細情報

IE850A本体の仕様

ホストマシンインタフェースUSB 2.0(ハイスピード/フルスピード)
エミュレータ用電源別売のACアダプタより供給
エミュレータ本体寸法(mm)165.1(W) x 115.7(D) x 67(H)
エミュレータ本体重量約800g
適合海外規格欧州規格 : EN 55032 Class A, EN 55024    
米国FCC規格 : FCC part 15 Class A

 

製品パッケージ内容

  • エミュレータ本体(IE850A)
  • USBインタフェースケーブル
  • エミュレーションアダプタ用電源供給ケーブル

 

システム構成

画像
システム構成

 

オプション製品(別売)

RH850ファミリ用エミュレーションアダプタ

エミュレーションアダプタ対応MCU
RTE7702012EAB00000JRH850/E2UH, RH850/E2H
RTE7702200EAB00000JRH850/U2A16, RH850/U2A8, RH850/U2A6
RTE7702500EAB00000JNote1RH850/U2B24, RH850/U2B10, RH850/U2B6
RTE7702500EAB0K000JNote2RH850/U2B24, RH850/U2B10

Notes:

  1. 搭載デバッグチップ R7F702Z20ADBG (Performance configuration)
  2. 搭載デバッグチップ R7F702Z2KADBG (Safety configuration)

RH850用オプション製品の詳細は、 RH850ファミリ用エミュレーションアダプタ一覧 (PDF | English, 日本語) を参照ください。

ACアダプタ

IE850A用ACアダプタは、使用する地域により仕様が異なります。必ず、地域にあったACアダプタをご使用ください。なお、ACアダプタはIE850Aには同梱されておりません。IE850A用ACアダプタはIE850用ACアダプタと同一です。

仕向け地域発注型名 
日本向けQB-V850E2-PW-JP 
米国向けQB-V850E2-PW-EA 
中国向けQB-V850E2-PW-CN 
香港向けQB-V850E2-PW-HKオーダー受付終了
韓国向けQB-V850E2-PW-KRオーダー受付終了
シンガポール向けQB-V850E2-PW-SGオーダー受付終了
欧州向けQB-V850E2-PW-EE 

Notes:

  • 電気用品安全法により、海外向け電源アダプタは日本国内に出荷できません。 また、商用電源側のプラグ形状が異なっていますので、日本国内用「QB-V850E2-PW-JP」は国外ではご使用頂けません。 その国に合う電源アダプタをご購入ください。仕向け国からのオーダに対する出荷のみの対応となります。
  • 上記仕向け地域以外で使用する場合は、使用する地域の法令に適合したACアダプタをお客様にて用意してください。
    ACアダプタの仕様:15V 4A、 DCプラグ規格:PLUG No.=PL05B (EIAJ No.=EIAJ-5) DCプラグ外径6.5mm、内径4.3mm、センタープラス

IE850A トレースケーブル

IE850Aをターゲットシステムに接続するには、IE850Aトレースケーブルが必要です。

製品発注型名
IE850A トレースケーブルRTE0T0850AKCAC0000J

変換アダプタ

製品発注型名
34ピン – 46ピン変換アダプタRTE0T0850AKCA00000J

本変換アダプタはRH850/U2Bエミュレーションアダプタに同梱されていますが、オプションとしても購入可能です。

オーダ情報

ご購入に際しては、ルネサス営業拠点・特約店にご照会ください。

製品名発注型名
IE850ARTE0T0850AKCT00000J