概要

説明

Topics
下記製品をLLVMコンパイラに対応しました。詳細は、ツールニュースをご参照ください。
【リビジョンアップ】RL78 ファミリ Renesas Flash Driver RL78 Type01 SC対応仕様 V1.20 (PDF | English, 日本語)

コードフラッシュライブラリは、ユーザプログラム自身によってコードフラッシュメモリを書き換えるための無償ソフトウェアです。

RL78用 Renesas Flash Driverは、ユーザプログラムによってデータフラッシュメモリ、コードフラッシュメモリを書き換えるための無償サンプルプログラムです 。

特長

  • デバイスが持つコードフラッシュメモリ領域に対する操作を実行するためのインタフェースを提供しています(デバイスによって機能の有無が異なります。対象のフラッシュ書き換えソフトウェアのユーザーズマニュアルにてご確認ください。):
    • 消去
    • 書き込み
    • 内部ベリファイ
    • ブランクチェック
    • セキュリティ設定、など
  • コードフラッシュ用 EEPROMエミュレーションライブラリを含みます。
  • Learn More

リリース情報

RL78ファミリ フラッシュセルフプログラミングライブラリ Type01

  • 最新Ver.: Ver.4.00
  • リリース: 2024/02/05

注:パッケージにLLVMコンパイラ版が追加されました。

RL78/G15, G16グループ用 Renesas Flash Sample Program Type01

  • 最新Ver.: Ver.1.20
  • リリース: 2023/12/20

RL78/G2xグループ用 Renesas Flash Driver RL78 Type01

  • 最新Ver.: Ver.1.20
  • リリース: 2023/09/20

RL78/F23,F24グループ用 Renesas Flash Driver RL78 Type02

  • 最新Ver.: Ver.1.00
  • リリース: 2022/08/05

バージョンアップ内容(ツールニュース参照)

動作環境

入手方法

ユーザ登録

ターゲットデバイス

ダウンロード

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

ビデオ&トレーニング

How to Use Renesas Flash Driver RL78 Type 01 SC Version on e² studio

本ビデオでは、Renesas Flash Driver RL78 Type01 SC対応仕様(SC版)を使用して、 RL78/G2xのデータフラッシュメモリを書き換える手順を紹介します。

Chapter's Title & Time

00:00 オープニング
00:25 新規プロジェクトの作成
01:05 スマートコンフィグレータの設定
02:10 ビルドの設定 
03:33 デバッグの設定
04:05 サンプルプログラムのデバッグ

詳細情報

入手方法/ターゲットデバイス

使用可能なライブラリと対象デバイスの詳細は、マイコン対応セルフプログラミングライブラリ一覧(日本リリース版) (PDF | English, 日本語)でご確認ください。

ターゲットデバイスファミリ入手方法ダウンロードソフトウェア表記
V850ダウンロードフラッシュセルフプログラミングライブラリ 注1
RL78/x1xダウンロードフラッシュセルフプログラミングライブラリ 注2,3 
Renesas Flash Sample Program Type01 注4
RL78/x2xサンプルコードRenesas Flash Driver RL78 Type01 注5 
Renesas Flash Driver RL78 Type02 注6
78K (78K0、78K0R)ダウンロードフラッシュセルフプログラミングライブラリ 
EEPROMエミュレーションライブラリ
RXフラッシュ書き込みに関するアプリケーションノートとサンプルコードをご用意しております。RXファミリの各製品ページの「ドキュメント」の「アプリケーションノート/サンプルコード」に掲載しております。-

注:

  1. EPROMエミュレーションライブラリを利用希望の方は弊社特約店または営業へご連絡ください。
  2. RL78マイコンの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」および RL78ファミリ用の各セルフプログラミングライブラリの「ユーザーズマニュアル」において、全ライブラリ共通のセルフRAM領域が記載されている場合がありますが、最新情報は「RL78ファミリ セルフプログラミングライブラリ セルフRAMリスト Rev.3.05 (PDF | English, 日本語)」をご確認ください
  3. セルフRAM領域は、ライブラリのワークエリアとして使用しますのでユーザプログラムでは使用禁止です。セルフRAM領域のサイズは、使用するRL78マイコンおよびライブラリにより異なりますので「RL78ファミリ セルフプログラミングライブラリ セルフRAMリスト Rev.3.05 (PDF | English, 日本語)」にてご確認ください。
  4. RL78/G15, G16グループ用 Renesas Flash Sample Program Type01は、サンプルコードからダウンロード可能です。
  5. 非自動車製品用 Renesas Flash DriverおよびEEPROM Emulation Softwareの対象デバイスは、RL78用 Renesas Flash Driver, EEPROM Emulation Software 対象MCUリスト - General-Purpose (PDF | English, 日本語)をご確認ください。
  6. 自動車用 Renesas Flash DriverおよびEEPROM Emulation Softwareの対象デバイスは、RL78用 Renesas Flash Driver, EEPROM Emulation Software 対象MCUリスト - Automotive (PDF | English, 日本語)をご確認ください。

ユーザ登録

データフラッシュライブラリもユーザ登録が可能です。ご登録いただくことにより、技術サポート、製品の情報提供(ツールニュース)のサービスが受けられます。ユーザ登録がお済みでないお客様は、この機会にご登録ください。

ツール製品のユーザ登録:My Renesas の「ツールユーザ登録」にてご登録ください。

※「製品区分」や「製品型名」等の登録項目については、ルネサスツールユーザ登録 FAQを参照ください。

ターゲットデバイス