ルネサスは、ミリ波(mmWave)用途および製品向けにRapidWave™ベースバンドモデムソリューションを提供しています。RapidWaveソリューションは、こうした新しいmmWaveシステムで要求される性能と品質を実現する基盤となる技術です。

  • インフラストラクチャ用途:固定無線アクセス、スマートシティ、スモールセルバックホール、監視カメラ
  • 産業用途:Industry 4.0、ロボティクス、ドローン、Fixed V2I、メディアストリーミング

新しいmmWave技術に対応したRapidWave製品により、ネットワーク容量が増大します。ベースバンドモデムによってライセンス不要の5G技術を活用できるため、どのようなベンダーでも導入が可能です。

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF417 KB
製品概要
PDF735 KB
ホワイトペーパー

ビデオ&トレーニング

RapidWave RWM6050 Introduction - mmWave Baseband Wireless Modem

An introduction to the RapidWave™ RWM6050, a millimeter wave (mmWave) baseband wireless modem for wireless backhaul and fixed infrastructure wireless access applications. The RWM6050 device delivers cost effective and power efficient solutions for the emerging backhaul and access markets. It can be paired with mmWave RF chipsets to deliver multi-gigabit throughput at several hundred meters distance. The RWM6050 is highly configurable with a radio interface that provides easy integration with RF solutions.

For more information about the RWM6050 visit www.IDT.com/RWM6050.

ツール&リソース