プロフェッショナルプラットフォームグラフィックス
Synergy Software Package(SSP)に含まれているGUIX™は、深く組み込まれたリアルタイムのIoTアプリケーション専用に設計されたインダストリアルグレードのGUIソリューションです。フル機能のWYSIWYGデスクトップデザインツールGUIX Studio™を使用すると、開発者は、デスクトップでGUIを設計し、目的のアプリケーションで使用可能なGUIX™組み込みGUIコードを生成できます。
GUIX™は、ThreadX® RTOSおよびその他すべてのSSPと完全に統合されており、アプリケーションとのシームレスなグラフィックス統合を実現します。
以下の動画をクリックして、各GUIX™ソリューションをご覧ください。また、アプリケーションノートとデモの作成に使用したソースコードを含むアプリケーションプロジェクトをダウンロードしてください。GUIX™とSSPをすぐにお試しいただけます。
Renesas Synergy™ の最適なディスプレイサイズ
Renesas Synergy™ マイクロコントローラのS5とS7シリーズは、GUIディスプレイに適しています。
CPU周波数 | ディスプレイサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
160 x 128 1.8" |
320 x 240 QVGA 3.5" |
480 x 272 WQVGA 4.3" |
640 x 480 VGA 5" |
800 x 400 WVGA 7" |
|
24-48 MHz | ✓ | ✓ | |||
48-128 MHz | ✓ | ✓ | ✓ | ||
98-176 MHz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
148-204 MHz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
180-240 MHz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- ご使用のアプリケーションのバス帯域幅要件を確認してください。
- フレームバッファサイズにより、外部RAMが必要になることがあります。たとえば、2つのフレームバッファを持つ320x240 QVGAディスプレイでは307KBのRAMが必要となり、2つのフレームバッファを持つ800x480 WVGAディスプレイでは1.5MBのRAMが必要となります。
GUIX™アプリケーションプロジェクト
はじめてのGUIX™
GUIX™は、豊富なウィジェット、ウィンドウ管理、スキンとテーマ、画面遷移、アルファブレンディングなど、ハイエンドのグラフィックスパッケージに求めるすべての機能を備えています。GUIX™の豊富な機能群について少しずつ学ぶには、入門のGUIX™アプリケーションプロジェクトをご覧ください。
次のステップ
GUIX™の機能に慣れてきたら、独自のアプリケーションに合わせてそれらの機能を組み合わせてみましょう。GUIX™の機能を組み合わせて、直感的かつ高機能なユーザインタフェースを作成する方法をご覧ください。
ルネサスのツールとキット
ルネサスは、ソースコード例を含む幅広いツールおよびキットを提供しています。これらは、グラフィックスソリューション開発にすぐに着手でき、試作品を作成するのに役立ちます。
各キットについては、お近くの代理店にお問い合わせください。
PE-HMI1 Product Example
PE-HMI1ボードは、7インチマルチ視野角(MVA)カラーLCD静電容量式タッチディスプレイを備えており、高度なグラフィックス機能を持つアプリケーションの試作に最適です。
SK-S7G2スタータキット
SK-S7G2は、Renesas Synergy™ プラットフォーム全体の機能評価着手に適したキットです。2.4インチQVGAタッチTFTディスプレイを備えており、小型のタッチグラフィックスディスプレイを使用したアプリケーションの試作に最適です。
PK-S5D9プロモーションキット
PK-S5D9は、グラフィックス機能をはじめ、S5D9 MCUグループの機能評価のためのキットです。2.4インチQVGAタッチTFTディスプレイを備えており、小型のタッチグラフィックスディスプレイを使用したアプリケーションの試作に最適です。
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 2.21 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.07 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.14 MB | |
3 items
|
ダウンロード
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
サンプルコード | ZIP 3.90 MB | |
サンプルコード | ZIP 2.72 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy | |
サンプルコード | ZIP 4.43 MB | |
サンプルコード | ZIP 3.80 MB | |
サンプルコード | ZIP 45.45 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio | |
サンプルコード | ZIP 8.18 MB Compiler: GNU IDE: e2 studio | |
6 items
|
ビデオ
Included in the Synergy Software Package, GUIXTM is an advanced, industrial grade GUI solution designed specifically for deeply embedded, real-time and IoT applications. The full-featured WYSIWYG desktop design tool GUIX Studio allows developers to design their GUI on the desktop and generate GUIX embedded GUI code that can be used in the target application.