ルネサスが提供するプラスチックパッケージの耐放射線PWMコントローラは、小型衛星(SmallSat)や打ち上げロケット用のDC/DC電源供給に使用できます。 これらのコントローラは、小型プラスチックパッケージで高速の信号伝搬とスイッチングを提供し、他社のセラミックパッケージと比較してPCB領域を3分の1に削減します。 これは電力損失を3分の1以下に抑え、動作周波数を調整することにより効率を高め、より小型の受動フィルタコンポーネントを使用できるということになります。

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 145.10 MB
1 item

プロダクトセレクタ: 耐放射線PWMコントローラ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.02 MB
ホワイトペーパー PDF 1.49 MB 英語
ホワイトペーパー PDF 405 KB
アプリケーションノート PDF 338 KB
4 items

ビデオ&トレーニング

Radiation-Tolerant Plastic-Package ICs Overview

Learn about Intersil's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.

ツール&リソース