ZL2105EVK2

3A Integrated Digital DC/DC Converter Evaluation Board

概要

The ZL2105 is an innovative mixed-signal power management and conversion IC that combines an integrated step-down DC/DC converter with key power and thermal management functions in a single package. The ZL2105EVK2 platform allows for the evaluation of the features in the highly configurable ZL2105 in either stand-alone mode or via an I2C/SMBus interface.

A USB-to-SMBus adapter board can be used to connect the ZL2105EVK2 board to a PC. The PMBus command set is accessed by using the PowerNavigator™ evaluation software from a PC running Microsoft Windows.

主な機能

  • Small, compact design
  • PMBus control
  • Pin-strap selection for stand-alone operation
  • VOUT settable from +0.6V to +5V
  • Convenient power connection
  • Onboard enable switch
  • Power-good indicator

アプリケーション

  • Telecom and storage equipment
  • Digital set-top boxes
  • Industrial supplies
  • 12V distributed power systems
  • Point-of-load (POL) converters

ZL2105EVK2 3A Integrated Digital DC/DC Converter Evaluation Board

ZL2105EVK2 Digital DC/DC Converter Evaluation Board

関連製品

ZL2105

ツール情報

ツール発注型名 Production Status メーカー シングルツール推奨価格
SPQ
説明 ディストリビュータ在庫数 ディストリビュータ お問合せ/ご購入 Buy Direct
ZL2105EVK2 量産中 Renesas $199.00 1 1 Digi-Key -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。