BCPX3評価キット J80D2 (RTK0EE0007D02001BJ):低電圧版

PLCモデムLSI R9A06G037に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための直流電力線用の電力線通信評価キットです。

(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)

BCPX3評価キット J80D2 (RTK0EE0007D02001BJ)

特長

対応MCU、PLCモデムLSI

MCUグループ:RL78/G13
ボード上に実装のMCU型名:R5F100GLAFB
PLCモデムLSI: R9A06G037
ボード上に実装のPLCモデムLSI型名: R9A06G037

 

マイコンに関する詳細情報は、RL78/G13グループページを参照下さい。

 

ボード構成

DC電力線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用マイコン、PLC モデムLSI を含むトータルな回路構成になっています。
本製品は、以下の3種類のボードで構成されています。

 

1) PLC ボード:PLCモデムLSI (R9A06G037)及びAFEデバイス (ISL15110)
2) RL78/G13 MCUボード:制御用マイコンボード(RL78/G13)
3) 電源フィルタボード:インピーダンスアッパ及びDC電源供給元へのPLC信号除去用フィルタ

 

本体外形寸法:1)+2) 105×70×32 mm,  3) 40×70×35 mm

 

仕様

対応周波数:

対応1:35.9375kHz - 90.625kHz
対応2:98.4375kHz - 121.875kHz
対応3:154.6875kHz - 403.125kHz
対応4:154.6875kHz - 487.5kHz

対応電力線電圧:DC16-48V

電源供給:

ライン給電:電源から通信ライン(DC電力線)に給電(DC16~48V、0.5A以上を推奨)
外部給電:ACアダプターによる外部給電(DC16~48V、0.5A以上を推奨)

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。