ISL8200AMEV1PHZ

Complete Current Share 10A DC/DC Power Module Evaluation Board

概要

The ISL8200AM is a simple and easy to use high power, current-sharing DC/DC power module for datacom/telecom/FPGA power hungry applications. All that is needed is the ISL8200AM, a few passive components and one VOUT setting resistor to have a complete 10A design ready for market.

The ISL8200AMEV1PHZ evaluation board is used to demonstrate the performance of the ISL8200AM in a single phase setup. The input voltage is from 3V to 20V, and the output can support a 10A maximum load with a voltage range from 0.6V up to 6V with the proper output capacitor rating.

主な機能

  • Complete switch mode power supply in one package
  • Patented current share architecture reduces layout sensitivity when modules are paralleled
  • Programmable phase shift (1 to 6-phase)
  • Extremely low profile (2.2mm height)
  • Input voltage range +3.0V to +20V at 10A, current share up to 60A
  • A single resistor sets VOUT from +0.6V to +6V
  • Output overvoltage, overcurrent and over-temperature, built-in protection and undervoltage indication

アプリケーション

  • Servers, telecom and datacom applications
  • Industrial and medical equipment
  • Point-of-load (POL) regulation

ISL8200AMEV1PHZ Power Module Evaluation Board

ISL8200AMEV1PHZ Power Module Evaluation Board

関連製品

ISL8200AM

ツール情報

ツール発注型名 Production Status メーカー シングルツール推奨価格
SPQ
説明 ディストリビュータ在庫数 ディストリビュータ お問合せ/ご購入 Buy Direct
ISL8200AMEV1PHZ 量産中 Renesas $97.33 1 1 Digi-Key -
3 Mouser

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.