EZ-0008は、照明用セットでよく使われている赤外線送信/DALI通信/DMX512通信に対応した通信マスタ評価ボードです。本ボードを利用することにより、通信機能を持ったEZ-0005, EZ-0006, EZ-0011, EZ-0012など照明評価ボードの通信評価を行うことができます。

特長

  • 赤外線送信*/DALI通信/DMX512通信機能あり
  • 赤外線送信機能にチャンネル切り替え機能あり
  • 専用GUIで、DALI通信/DMX512通信をPCから制御可能
  • ※赤外線送信機能はNECフォーマット(カスタムコード:0000H, データコード:5AA5HまたはDA25H)を送信する機能です。

 

ダウンロード

ターゲットデバイス

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。