Renesas offers a wealth of triac and thyristor devices which have a guaranteed junction temperature (Tj) of 150 °C and are provided in a variety of packages. Our triacs and thyristors are ideally suited for white goods such as washing machines.
Renesas offers a wealth of triac and thyristor devices which have a guaranteed junction temperature (Tj) of 150 °C and are provided in a variety of packages. Our triacs and thyristors are ideally suited for white goods such as washing machines.
タイトル | 他の言語 | 分類 | 形式 | サイズ 降順で並び替え | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他資料 | ||||||
サイリスタ・トライアック ご使用上の注意(製品個別の定義、品質水準について) | English | その他資料 | 181 KB | |||
Thyristors Triacs Symbology | – | その他資料 | 109 KB | |||
サイリスタ・トライアック 取扱い上の注意 | English | その他資料 | 221 KB | |||
サイリスタ・トライアック ご使用上の注意 | English | その他資料 | 1.08 MB | |||
Discrete & Power Devices Brochure | – | カタログ | 3.72 MB | |||
Renesas Discrete Transistor / Diode / Triac / Thyristor General Catalog | – | カタログ | 7.66 MB |