高効率駆動、低放熱設計をサポート

  • スイッチング用途(モーター駆動等)、ロードスイッチ用途に適したMOSFET
  • 低オン抵抗/高速スイッチ/高ロバストネス

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。
必ずご一読下さい。

耐圧でさがす

製品トピックス

1.モータ駆動用Nch MOSFET

産業分野向けで要求される大電流に対応し、低オン抵抗かつ低ゲート電荷量の製品シリーズです。

 

特長

  • 大電流対応(Id=100A [Ta=25℃ ] )
  • 低オン抵抗(2.3m ~ 2.75m Ω(Typ.)/40V 耐圧品)

システムの高効率化で動作時間延長、低発熱でヒートシンク/システムの小型化

  • 低ゲート電荷量(Qg)(68nC(Typ.)/40V耐圧品)

駆動回路への負荷軽減で高効率駆動、ゲートドライバの最適化でより小型化

  • 55V 耐圧品、60V耐圧品の低Qg製品も開発中

 

製品ラインアップはこちら >>

 

用途・アプリケーション

  • 電動工具、電動アシスト自転車等のモータ駆動機器

2.ロードスイッチ用Nch MOSFET

電源システムの効率をアップ、デバイス使用数の削減により大電流に対応するための並列接続数を削減し、
ネットワークサーバやストレージシステムの省電力化や省スペース化に貢献できる製品シリーズです。

 

特長

  • 低損失を要求するロードスイッチ用途にお勧め。

※UPA2766T1A:RDS(on)=0.72mΩ(Typ.)

  • 5 x 6mm外形の小型パッケージを採用(8pHVSON)

 

用途・アプリケーション

  • サーバ電源のORingスイッチ
  • 携帯機器等のバッテリ保護回路

製品ラインアップはこちら >>

 

製品ラインアップ

Nch MOSFET for Motor Drive(VDSS=40~60V)

品名 パッケージ VDSS (V) VGSS (V) ID (A)

RDS (on)[mΩ]

@10V

Qg [nC] Ciss [pF] ステータス
typ. max.
N0413N TO-263 40 +20/-20 100 2.3 3.3 100 5550 量産中
N0412N TO-220AB 2.7 3.7
N0434N TO-262
N0439N TO-220AB 90 2.75 3.3 68 3900
N0531N TO-247 55 +20/-20 180 1.5 1.9 220 13000
N0609N TO-220AB 60 +20/-20 120 2.5 3 210 11300
N0601N TO-263 100 3.3 4.2 133 7730
N0602N TO-220AB 3.7 4.6
N0603N TO-262 3.7 4.6
N0604N TO-220AB 82 5.1 6.5 75 4150
N0605N TO-220AB 80 6.8 8.5 57 3300
N0607N TO-252 56 6.9 8.4 3280
N0606N TO-220AB 60 10.7 12.9 43 2170
N0608N TO-252 52 12.3 14.0 35 1910

パッケージ外形

パッケージ外形図

Nch Load Switch series

品名 パッケージ

VDSS

(V)

VGSS

(V)

ID

(A)

RDS(on)[m Ω ] ステータス
VGS= 10V VGS= 4.5V
typ. max. typ. max.
UPA2766T1A 8pHVSON (5x6) 30 +20/-20 130 0.72 0.88 1.3 1.82 量産中
UPA2764T1A 130 0.9 1.1 1.6 2.45
UPA2765T1A 100 1.05 1.3 1.85 2.9

 

パッケージ外形

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。