概要

Description

The AT45DQ321 DataFlash is a member of our System Enhancing class of code and data storage solutions designed with an advanced dual SRAM buffer architecture that makes it the most efficient memory for data logging. It also incorporates a suite of advanced features that save system power, reduce processor overhead, simplify software development, and provide comprehensive data security and integrity options.

特長

  • Dual I/O and Quad I/O support
  • Includes controllable Dual R/W SRAM buffers for maximum flexibility
  • Standard block architecture with added 256-byte page erase for energy efficient Data Logging
  • Byte-write provides Serial EEPROM functionality in a Serial NOR Flash device
  • Ultra-deep power down
  • Comprehensive security and unique ID features protect the device from outside tampering

アプリケーション

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF2.91 MB
データシート
PDF576 KB
アプリケーションノート
PDF485 KB
関連ファイル:
アプリケーションノート
ZIP32 KB
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF129 KB
アプリケーションノート
PDF418 KB
アプリケーションノート
PDF619 KB
アプリケーションノート
PDF229 KB
アプリケーションノート
PDF50 KB
マニュアル-開発ツール
PDF427 KB
マニュアル-開発ツール
PDF35 KB
マニュアル-開発ツール
PDF1.21 MB
その他資料
PDF382 KB
その他資料
PDF579 KB
製品変更通知

設計・開発

モデル